제품이 장바구니에 추가됨

IDS Imaging U3-3180CP-M-GL 1" Monochrome USB3 Camera

IDS Imaging Development Systems 상세 정보 보기

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Front)

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Front) IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, CP Model (Back)
×
재고 #24-084 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,754,500
수량 1+
KRW 1,754,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Video Output:
USB 3.0
Type:
Monochrome Camera
Manufacturer:
IDS Imaging
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
Image Buffer:
128MB
Camera Family:
uEye CP
Model Number:
U3-3180CP-M-GL Rev.2.2
Imaging Sensor:
onSemi Python 5000
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
1"
Resolution (MegaPixels):
5.30
Pixels (H x V):
2,592 x 2,048
Pixel Size, H x V (μm):
4.8 x 4.8
Sensing Area, H x V (mm):
12.44 x 9.83
Frame Rate (fps):
73.00
Pixel Depth:
12 bit
Exposure Time:
52μs - 0.5s
Connector:
USB 3.0, Micro-B
Power Supply:
Power over USB
Power Consumption (W):
1.6 - 4.3
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Output Supply Voltage, 1 Ground
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO)
Dimensions (mm):
29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
50
Mount:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
Dynamic Range (dB):
Not Specified
Operating Temperature (°C):
0 to +55
Storage Temperature (°C):
-20 to +60
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.1

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품군의 상세 설명

  • 하우징 옵션으로 SE(기본형), CP(컴팩트형), XCP(초소형) 제공
  • C-마운트, 최대 1.1” 대형 CMOS 센서와 호환 가능
  • 최대 530만 화소 및 최대 396fps 프레임 레이트

해당 제품은 소프트웨어 개발 및 통합이 용이하도록 GenICam 및 GigE Vision 규정을 준수하는 IDS Imaging’s Peak SDK Platform을 사용합니다. CP 제품의 크기는 업계 표준에 해당하는 29mm x 29mm x 29mm로 거의 모든 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. XCP 제품의 크기는 29mm x 29mm x 17mm로 굉장히 작으며, 가격이 중요하고 1대의 카메라를 사용하는 어플리케이션에 적합한 옵션입니다. SE 제품은 하우징 크기가 34mm x 44mm x 47mm로 더 커서 열관리가 더 잘되고 소음이나 열에 민감한 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 제조, 산업 및 자동화 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요