제품이 장바구니에 추가됨

IDS U3-36P1XLS-M, USB 3.0, 1/1.8" Monochrome Board Level Camera

IDS Imaging Development Systems 상세 정보 보기

Pictured is an example of an IDS Board Level Camera (Front)

Pictured is an example of an IDS Board Level Camera (Front) Pictured is an example of an IDS Board Level Camera (Back) Pictured is an example of an IDS Board Level Camera
×
재고 번호 #78-268 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 403,100
수량 1+
KRW 403,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Mono
Manufacturer:
IDS Imaging Development Systems
Camera Family:
uEye+ XLS
Model Number:
U3-36P1XLS-M

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
32.5 x 32.5 x 14 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
8
Housing:
Board Level

Sensor

Image Buffer:
Not Specified
Imaging Sensor:
Onsemi AR2020
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Rolling
Camera Sensor Format:
1/1.8"
Resolution (MegaPixels):
19.80
Pixels (H x V):
5,120 x 3,840
Pixel Size, H x V (μm):
1.40 x 1.40
Sensing Area, H x V (mm):
7.168 x 5.376
Frame Rate (fps):
15.00
Pixel Depth:
10 bit
Exposure Time:
0.035ms - 2000ms
Dynamic Range (dB):
63.00
Machine Vision Standard:
USB3 Vision

Electrical

Power Consumption (W):
0.5 - 1

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
USB 3.0
Connector:
USB 3.0 micro-B
Power Supply:
Power over USB
GPIO Connector Type:
8-pin connector

Threading & Mounting

Mount:
S-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +85
Storage Temperature (°C):
-20 to +80

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 하우징 옵션으로 SE(기본형), CP(컴팩트형), XCP(초소형) 제공
  • C-마운트, 최대 1.1” 대형 CMOS 센서와 호환 가능
  • 최대 530만 화소 및 최대 396fps 프레임 레이트

해당 제품은 소프트웨어 개발 및 통합이 용이하도록 GenICam 및 GigE Vision 규정을 준수하는 IDS Imaging의 Peak SDK Platform을 사용합니다. CP 제품의 크기는 업계 표준에 해당하는 29mm x 29mm x 29mm로 거의 모든 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. XCP 제품의 크기는 29mm x 29mm x 17mm로 굉장히 작으며, 가격이 중요하고 1대의 카메라를 사용하는 어플리케이션에 적합한 옵션입니다. SE 제품은 하우징 크기가 34mm x 44mm x 47mm로 더 커서 열관리가 더 잘되고 소음이나 열에 민감한 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 제조, 산업 및 자동화 어플리케이션에 적합합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
¼-20 Mounting Adapter for IDS Imaging USB 3/GigE/PoE Camera - Rev 2 #35-088 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
3m Standard I/O Cable, Female Termination #74-506 신제품 KRW 52,200   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

Imaging Lens Selector

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요