제품이 장바구니에 추가됨

IDS U3-3800SE-C-HQ, USB 3.0, 1" Color Camera

IDS Imaging Development Systems 상세 정보 보기

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, SE Model (Front)

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, SE Model (Front) IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, SE Model (Back)
×
재고 번호 #24-136 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,261,500
수량 1+
KRW 1,261,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Color
Manufacturer:
IDS Imaging Development Systems
Camera Family:
uEye+ SE
Model Number:
U3-3800SE-C-HQ

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
34 x 44 x 47 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
110
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
128
Imaging Sensor:
Sony IMX183
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Rolling
Camera Sensor Format:
1"
Resolution (MegaPixels):
20.40
Pixels (H x V):
5,536 x 3,692
Pixel Size, H x V (μm):
2.40 x 2.40
Sensing Area, H x V (mm):
13.286 x 8.861
Frame Rate (fps):
19.50
Pixel Depth:
12 bit
Exposure Time:
0.036ms - 814ms
Dynamic Range (dB):
71.00
Machine Vision Standard:
USB3 Vision

Electrical

Power Consumption (W):
2 - 3.6

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
USB 3.0
Connector:
USB Type-C, screwable
Power Supply:
Power over USB
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose connector (HR25-7TR-8PA(73))

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +55
Storage Temperature (°C):
-20 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 하우징 옵션으로 SE(기본형), CP(컴팩트형), XCP(초소형) 제공
  • C-마운트, 최대 1.1” 대형 CMOS 센서와 호환 가능
  • 최대 530만 화소 및 최대 396fps 프레임 레이트

해당 제품은 소프트웨어 개발 및 통합이 용이하도록 GenICam 및 GigE Vision 규정을 준수하는 IDS Imaging의 Peak SDK Platform을 사용합니다. CP 제품의 크기는 업계 표준에 해당하는 29mm x 29mm x 29mm로 거의 모든 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. XCP 제품의 크기는 29mm x 29mm x 17mm로 굉장히 작으며, 가격이 중요하고 1대의 카메라를 사용하는 어플리케이션에 적합한 옵션입니다. SE 제품은 하우징 크기가 34mm x 44mm x 47mm로 더 커서 열관리가 더 잘되고 소음이나 열에 민감한 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 제조, 산업 및 자동화 어플리케이션에 적합합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
¼-20 Mounting Adapter for IDS Imaging USB 3/GigE/PoE Camera - Rev 2 #35-088 KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
3m Standard I/O Cable, Female Termination #74-506 신제품 KRW 52,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Imaging Lens Selector

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
 
×

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

Working Distance and Focal Length Basics

Working distance and focal length are two of the most fundamental parameters of any imaging system. Learn more in this hands-on video demo.

바로 보기

Sensor Performance and Limitations

Imaging Electronics 101: 보다 개선된 이미징 결과를 위한 디지털 카메라 설정의 기본 사항

Do you want to improve your imaging results? Go back to the basics of camera settings, learn how these important aspects can affect your image at Edmund Optics.

바로 보기

Imaging Electronics 101: 이미징 시스템 성능 개선을 위한 카메라 해상도

Camera resolution is one of the many aspects contributing to the quality of your imaging system. Find key parameters and tech tips at Edmund Optics.

바로 보기

Imaging Electronics 101: Machine Vision 용도에 적합한 카메라 센서 이해

The performance of an imaging system relies on a number of things, including imaging electronics. Before using your imaging system, learn about camera sensors at Edmund Optics.

바로 보기

How Do Cameras Work?

Optical Engineer Kevin Quist explains how cameras work, describing sensors, lenses, and pixels in a kid-friendly way

바로 보기

Advancements in Short Wave Infrared Sensors

What is a progressive scan camera and when should I use one?

I recently removed an optical low pass filter from my digital camera. Do you have any suggestions on how to measure its Modulation Transfer Function (MTF)?

I recently removed the IR cut filter from my camera and did not replace it with any type of clear glass. It has since lost sensitivity in the IR, which was the goal, but also focus ability in the optics. Can you explain why this is so?

Does Edmund Optics sell cameras with APS-C or APS-H sensors?

Does Edmund Optics sell cameras with a TFL Mount?

Is there a difference between the resolution capability of a monochrome and a color camera?

Automatic Gain Control (AGC)

Back Light Compensation(BLC, 역광보정)

Bayer Filter

Binning

Blooming

Board-Level Camera

Jitter

Scheimpflug Condition

Time Delay Integration (TDI)

Sensors and Lenses

Imaging lenses and sensors must be paired together with special attention.

바로 보기

이미징 시스템의 6가지 기본 변수

Want to understand the basic concepts of imaging? Learn more about essential terms and how they incorporate in the imaging industry at Edmund Optics.

바로 보기

렌즈부터 센서까지:정보 수집의 한계

Trying to understand how much information you can obtain from a lens and sensor? Learn more about the limitations of collecting data at Edmund Optics.

바로 보기

Imaging Electronics 101: Machine Vision 용도에 적합한 카메라 종류 및 인터페이스

Are you new to imaging or looking for a refresh on camera types? Learn about the advantages to camera types, digital interfaces, and more at Edmund Optics.

바로 보기

렌즈 배율

Are you new to imaging and want to learn more about lens magnification? Learn more about lens magnification and other key imaging concepts at Edmund Optics.

바로 보기

센서의 상대 조도, Roll Off 및 Vignetting

In order to understand vignetting, it is important to understand sensor sizes, formats, and roll-off and relative illumination. Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

Imaging Innovation Summit Keynote

Master the mindset needed for building an imaging system from asking the right questions to properly combining imaging technologies.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1: 이미징 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 2: Increasing Imaging Sensor Sizes with Katie Schwertz

Join our discussion about increasing imaging sensor sizes and what that means for optical designers in the second episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

Imaging System Parameter Calculator

Imaging Lens Selector

What is the difference between Primary Magnification and System Magnification?

I need a video lens for my camera - but where do I start?

Aspect Ratio(영상비)

Back Flange Distance

Charge-Coupled Device (CCD)

Color Sensor

Digital Signal(디지털 신호)

Digital Signal Processing (DSP)

Electronic Shutter

Gain

Gamma

Horizontal Resolution

Image Capture Board (Frame Grabber)

Integration Time(노출 시간)

Minimum Sensitivity

Monochrome Sensor

Polychromatic

Primary Magnification (PMAG)

Progressive Scan

Relative Illumination (RI)

Sensing Area

Shutter Speed

S-Mount

T-Mount

White Balance

고품질의 이미지를 얻기 위한 11가지 베스트 예제

Do you use imaging systems constantly in your professional field? Learn top tips for improving your imaging system and practices at Edmund Optics.

바로 보기

What is Imaging?

In imaging, light rays are mapped from an object onto an imaging sensor by an imaging lens, to reproduce the characteristics and likeness of the object for the purposes of inspection, sorting, or analysis.

바로 보기

Resolution and MTF Testing

Machine Vision for Golf Simulators

Imaging lenses are critical components of the quickly-growing golf simulator market. Learn how to select the right lenses and cameras!

바로 보기

Lens Types, Resolution, and Sensor Coverage

No imaging lens is the ideal choice for every type of imaging sensor, as multiple tradeoffs must be weighed and prioritized for every application.

바로 보기

Axial and Lateral Chromatic Aberration

Chromatic aberrations impact the performance of imaging systems in many different ways, as exemplified in this hands-on demonstration.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.1: Field of View

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab Module 1.2: Working Distance

EO Imaging Lab 모듈 1.5: 센서 사이즈

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 1: Machine Vision Trends with Nick Sischka

Join our discussion around machine vision trends including such as increasing resolution and new sensors in the first episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

초분광 & 다중분광 이미징 – 트렌드 in 광학: 에피소드 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

바로 보기

Next generation image sensors: Are suppliers ready to meet growing customer expectations?

Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS)

Contrast(대비)

Dynamic Range

Frame Rate

Monochromatic(단색)

Pixel

Pixel Clock

Pixel Depth

Sensor Format

Signal-to-Noise Ratio (SNR)

Spatial Frequency

Resolution과 Contrast 비교

Learn how Edmund Optics maintains optical performance across the entire image plane through this resolution and contrast comparison using our C Series FFL lens.

바로 보기

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.4: Depth of Field

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.7: Contrast에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Modulation Transfer Function (MTF)

Nyquist Limit

Resolution

Resolving Power

Resolution

Do you want to understand how a lens works? To do so, you must learn key terms for how the lens functions, including resolution. Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.6: Resolution에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.8: Depth of Field에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2: 계측 정확성 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3: 조명 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.1: 조명 개념에 대한 소개

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

How I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?

If I'm using a digital camera do I still need an image capture board (frame grabber)?

C-Mount

Field of View (FOV)

Magnification(확대)

Is frame rate, area of interest and exposure time related when using the Edmund Optics USB2.0 cameras?

I have two Basler Scout GigE cameras but I cannot use them simultaneously. When connected to a computer, either via two network cards or a single network card and a switch, they can be opened but cannot acquire images. What is causing the problem?

I am looking for a way to power a camera and a 3.3V, 2W laser (always on) in an OEM application. Which of the two - USB or Firewire – can sustain more power?

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program