제품이 장바구니에 추가됨

IDS U3-3881LE-C-HQ, USB 3.0, 1/1.8" Color Camera

IDS Imaging Development Systems 상세 정보 보기
IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Front View)

IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Front View)

IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Front View) IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Side View) IDS Imaging uEye LE Camera (M12, Board Level, Back View)
×
재고 번호 #24-099 3~5일내 배송
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 475,600
수량 1+
KRW 475,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Color
Manufacturer:
IDS Imaging Development Systems
Camera Family:
uEye+ LE
Model Number:
U3-3881LE-C-HQ

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
36 x 36 x 19.9 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
16
Housing:
Board Level

Sensor

Image Buffer:
Not Specified
Imaging Sensor:
Sony IMX178
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Rolling
Camera Sensor Format:
1/1.8"
Resolution (MegaPixels):
6.40
Pixels (H x V):
3,088 x 2,076
Pixel Size, H x V (μm):
2.40 x 2.40
Sensing Area, H x V (mm):
7.411 x 4.982
Frame Rate (fps):
54.00
Pixel Depth:
12 bit
Exposure Time:
0.014ms - 1090ms
Dynamic Range (dB):
71.00
Machine Vision Standard:
USB3 Vision

Electrical

Power Consumption (W):
1 - 1.5

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
USB 3.0
Connector:
USB Type-C
Power Supply:
Power over USB
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 2 TWI, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Back (Right Angle)
GPIO Connector Type:
10-pin Wuerth connector (WR-WTB 1.00 mm)

Threading & Mounting

Mounting Threads:
N/A
Mount:
S-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +55
Storage Temperature (°C):
-20 to +80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 최대 800만 화소 및 최대 230fps 프레임 레이트
  • S-마운트나 C/CS-마운트가 포함된 보드 레벨 제품 제공
  • GenICam 및 USB3 Vision 규정 준수

해당 제품은 소프트웨어 개발 및 통합이 용이하도록 GeniCam 및 USB3 Vision 규정을 준수하는 IDS Imaging의 Peak SDK Platform을 사용합니다. S-마운트나 C/CS-마운트가 포함된 보드 레벨 혹은 하우징 제품을 제공합니다. C/CS-마운트 구성에는 C-마운트 렌즈와 CS-마운트 렌즈 사이를 쉽게 조정할 수 있는 5mm 스페이서가 함께 제공됩니다. 해당 제품은 소형 기기 어플리케이션이나 의료 기술, 로봇 및 머신 비전 어플리케이션에 적합합니다. 컴팩트한 설계가 적용된 XLE 버전은 임베디드 시스템에 통합하는 데 적합하고 LE 버전은 소형 기기 프로젝트에 적합합니다.

관련제품

Imaging Lens Selector

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요