에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
IDS uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras는 사용자가 서로 다른 초점 거리를 신속하게 변환할 수 있도록 내장된 liquid lens에 대한 제어 기능을 제공합니다. 이 보드 레벨 카메라는 콤팩트한 크기의 제품으로서 M12 S-Mount camera mount를 가지고 있습니다. 모든 모델에는 GPIO, trigger, flash를 위한 10-pin, lockable I/O Molex connector가 장착되어 있습니다. USB 3.1 Type-C connector는 USB로 전원 공급이 가능하도록 합니다. Liquid lens는 소프트웨어를 이용해 카메라로 간편하게 초점을 맞출 수 있습니다. 오토포커스 기능은 소프트웨어를 통해 매우 쉽게 작동할 수 있으며 어플리케이션에 적합하도록 개별 구성 또한 가능해 사용 즉시 매우 선명한 이미지를 제공할 수 있습니다.
참고: 전자 장치가 노출된 Board level camera는 시스템 통합용으로 고안되어 엔드 유저에게는 적합하지 않을 수 있습니다. Liquid lens는 본품에 포함되지 않습니다.
To get started, please choose your camera and the appropriate TECHSPEC® Liquid Lens M12 Lenses listed under the Accessories section. These lenses are available in 6mm, 8mm, 12mm, and 16mm focal lengths.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
6mm FL, Liquid Lens M12 Lens | #37-521 | KRW 607,200 견적 요청 |
|
||
8mm FL, Liquid Lens M12 Lens | #37-522 | KRW 607,200 견적 요청 |
|
||
12mm FL, Liquid Lens M12 Lens | #37-523 | KRW 607,200 견적 요청 |
|
||
16mm FL, Liquid Lens M12 Lens | #37-524 | KRW 607,200 견적 요청 |
|
||
12mm, f/6, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens | #33-632 | KRW 373,400 견적 요청 |
|
||
16mm, f/5, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens | #33-646 | KRW 373,400 견적 요청 |
|
||
25mm, f/5, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens | #33-661 | KRW 373,400 견적 요청 |
|
||
35mm, f/7, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens | #33-677 | KRW 373,400 견적 요청 |
|
||
35mm, f/5, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens | #33-676 | KRW 395,000 견적 요청 |
|
||
50mm, f/7, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens | #33-687 | KRW 459,500 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)