제품이 장바구니에 추가됨

IDS U3-3884LE-C-HQ-AF, USB 3.0, 1/1.8" Color Camera

IDS Imaging Development Systems 상세 정보 보기

IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras (M12 S-Mount)

IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras (M12 S-Mount) IDS Imaging uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras (C/CS-Mount)
×
재고 번호 #24-116 3~5일내 배송
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 639,500
수량 1+
KRW 639,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Color
Manufacturer:
IDS Imaging Development Systems
Camera Family:
uEye+ LE-AF
Model Number:
U3-3884LE-C-HQ-AF

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
36 x 36 x 20 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
20
Housing:
Board Level

Sensor

Image Buffer:
Not Specified
Imaging Sensor:
Sony IMX178
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Rolling
Camera Sensor Format:
1/1.8"
Resolution (MegaPixels):
6.40
Pixels (H x V):
3,088 x 2,076
Pixel Size, H x V (μm):
2.40 x 2.40
Sensing Area, H x V (mm):
7.411 x 4.982
Frame Rate (fps):
54.00
Pixel Depth:
12 bit
Exposure Time:
0.014ms - 1090ms
Dynamic Range (dB):
71.00
Machine Vision Standard:
USB3 Vision

Electrical

Power Consumption (W):
1 - 1.5

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
USB 3.0
Connector:
USB Type-C
Power Supply:
Power over USB
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 2 TWI, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Back (Right Angle)
GPIO Connector Type:
10-pin Wuerth connector (WR-WTB 1.00 mm)

Threading & Mounting

Mounting Threads:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
Mount:
CS- / C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +55
Storage Temperature (°C):
-20 to +80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 콤팩트한 M12 S-Mount Board Level Camera
  • 내장된 Liquid Lens 제어 가능
  • 소프트웨어를 기반으로 한 오토포커스 기능

IDS uEye LE USB 3.1 AF Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras는 사용자가 서로 다른 초점 거리를 신속하게 변환할 수 있도록 내장된 liquid lens에 대한 제어 기능을 제공합니다. 이 보드 레벨 카메라는 콤팩트한 크기의 제품으로서 M12 S-Mount camera mount를 가지고 있습니다. 모든 모델에는 GPIO, trigger, flash를 위한 10-pin, lockable I/O Molex connector가 장착되어 있습니다. USB 3.1 Type-C connector는 USB로 전원 공급이 가능하도록 합니다. Liquid lens는 소프트웨어를 이용해 카메라로 간편하게 초점을 맞출 수 있습니다. 오토포커스 기능은 소프트웨어를 통해 매우 쉽게 작동할 수 있으며 어플리케이션에 적합하도록 개별 구성 또한 가능해 사용 즉시 매우 선명한 이미지를 제공할 수 있습니다.

참고: 전자 장치가 노출된 Board level camera는 시스템 통합용으로 고안되어 엔드 유저에게는 적합하지 않을 수 있습니다. Liquid lens는 본품에 포함되지 않습니다.

To get started, please choose your camera and the appropriate TECHSPEC® Liquid Lens M12 Lenses listed under the Accessories section. These lenses are available in 6mm, 8mm, 12mm, and 16mm focal lengths.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
6mm FL, Liquid Lens M12 Lens #37-521 KRW 607,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8mm FL, Liquid Lens M12 Lens #37-522 KRW 607,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12mm FL, Liquid Lens M12 Lens #37-523 KRW 607,200   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
16mm FL, Liquid Lens M12 Lens #37-524 KRW 607,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12mm, f/6, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens #33-632 KRW 373,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
16mm, f/5, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens #33-646 KRW 373,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm, f/5, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens #33-661 KRW 373,400   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
35mm, f/7, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens #33-677 KRW 373,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
35mm, f/5, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens #33-676 KRW 395,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50mm, f/7, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens #33-687 KRW 459,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요