에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
교정과 측정 시스템의 검증에 사용을 위해 디자인되어 원형, 정사각형, 바와 다른 모양들이 micrometer에 있습니다. 테이블은 8가지의 테스트 플레이트로 각각의 특성을 보여줍니다. 또한 큰 측정과 교정을 위해 2.5” 선형 눈금을 보유하며 0.5” 마다 눈금 표시 되었습니다. 제품 크기: 1” W x 3” L x 1.5mm T. 제품의 오른쪽에 위치한 큰 원의 지름은 0.5”. 테스트 플레이트 1-4는 패턴 위쪽에 위치해 있고 테스트 플레이트 5-8은 패턴 아래쪽에 위치해 있으며 모두 왼쪽에서 오른쪽으로 배열.
Plate | Frame Size | Description |
1 | 4.6 x 3.5mm | Circles with 2.00, 1.00, 0.50, and 0.25mm diameter |
2 | 1.0 x 0.8mm | Circles with 0.500, 0.250, 0.125, 0.0625mm diameter |
3 | 1.0 x 0.8mm | 7 bars separated by 30°, 0.200 x 0.020mm |
4 | 1.0 x 0.8mm | Various circles, bars, and angular features |
5 | 1.0 x 0.8mm | Squares of 0.100, 0.040, 0.020mm (2 sets) |
6 | 2.05 x 1.65mm | Grid with 0.050mm lines at 0.100mm pitch |
7 | 4.2 x 3.4mm | Grid with 0.200mm lines at 0.200mm pitch |
8 | 10mm long | Scale with 0.010mm divisions |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)