제품이 장바구니에 추가됨

English Miniature Screw Drive Stage

×
재고 번호 #53-383 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 240,700
수량 1-9
KRW 240,700
수량 10+
KRW 212,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Dovetail
Stage Size (mm):
12 x 35
Travel (mm):
19
Height (mm):
25
Load Capacity (kg):
3 (Horizontal)
Straight Line Accuracy (μm):
100
Travel Per Knob Rotation (mm):
3
Table Size (mm):
12 x 30

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Three Start Screw Drive

Threading & Mounting

Mounting Threads:
Stage: (2) 8-32
Base: (2) 8-32

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 8-32 또는 M4 마운팅 옵션 이용 가능
  • 최대 19mm의 선형 이동
  • 부드럽고 정확한 움직임을 위한 Worm Gear Drive 및 Precision Lapped Surface

Miniature Screw Drive Stages는 최대 19mm의 안정적인 이동을 가능하게 하는 worm gear drive를 특징으로 합니다. 황동과 스틸 소재의 구조는 적재 용량을 증가시키는데 반해 정밀하게 래핑된 표면은 부드럽고 정확한 움직임을 제공합니다. 이 스테이지의 상단과 하단에는 8-32 또는 M4 마운팅 홀 2개가 있어 실험 또는 OEM 용도로 사용 시 결합이 용이합니다. Miniature Screw Drive Stages는 three-start screw drive를 가지고 있어 정밀한 조절 기능을 일관되게 유지하면서 노브를 매회 회전시킬 때마다 스테이지를 3mm씩 이동시킬 수 있습니다. 이 스테이지의 수평 및 수직 적재 용량은 모두 3kg입니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요