제품이 장바구니에 추가됨

InfiniProbe TS-160 ROBUSTO™ with Macro Objective

ROBUSTO™ and ROBUSTO-Lite™ Cinematography Lenses

ROBUSTO™ and ROBUSTO-Lite™ Cinematography Lenses ROBUSTO™ Cinematography Lenses SFX Objectives for ROBUSTO™ Cinematography Lenses Infinity Photo-Optical Company's Nelsonian™ Optics
×
재고 #16-090 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 7,786,500
수량 1+
KRW 7,786,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Variable Magnification Lens

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
154.00
Maximum Diameter (mm):
48

Optical Properties

Primary Magnification PMAG:
0X - 4X
Working Distance (mm):
Micro HM Objective: 18 - ∞
Macro Objective: 32 - ∞

Sensor

Maximum Sensor Format:
35mm

Threading & Mounting

Mount:
M42 x 0.75 (T-Mount)

Additional Info

Note:
Includes 1 x Macro Objective

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 마이크로, 매크로, 장거리 성능이 우수함
  • 장거리에서도 심도(DOF) 전체에 걸쳐 디테일이 뛰어난 이미징 가능
  • 어플리케이션 요건 충족을 위해 6가지 교체식 대물렌즈 사용

ROBUSTO™ Cinema Production Lenses는 Nelsonian™ Optics의 Infinity Photo-Optical Company 제품군으로서 세계적으로 유명한 Infinity의 long working distance microscope 기술을 결합하여 마이크로, 매크로, 장거리 영화 제작 및 고급 사진 촬영 용도에서 뛰어난 성능을 제공합니다. 이 렌즈는 초점 및 아이리스 조절 기능을 가지고 있고, ROBUSTO™ 또는 ROBUSTO Lite™와 같이 두 가지 모델로 제공합니다. ROBUSTO 모델은 모터를 움직여가며 초점을 제어하기 위해 기어가 내장된 디자인으로 설계되었습니다. ROBUSTO Lite는 모터 작동을 위해 기어(옵션)를 사용할 경우 간편한 수동식 구동이 가능하며 더 작고 가벼워진 본체를 특징으로 합니다. ROBUSTO lens 두 가지 버전 다 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 6가지 교체식 대물렌즈 중 하나를 사용합니다. 영화 제작 및 사진 촬영 용도 외에도 ROBUSTO Cinematography Lenses는 머신 비전 카메라를 연속 초점 조절이 가능한 휴대용 현미경으로 변환할 수 있어 산업, 법의학, 생물학 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

해당 제품에 관한 보다 자세한 사항은 Infinity Photo-Optical Cinema Products 브랜드 페이지를 참조하십시오!

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Universal Adapter M49 Thread #16-148 KRW 288,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M49 to 80mm Dia. Light Box Filter Holder Adapter #16-149 KRW 288,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
64T Follow Focus Gear #16-153 KRW 384,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm Dia. Filter Holder/Retainer #16-089 KRW 149,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
45° Adapter #20-009 KRW 2,820,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10X Widefield Eyepiece with High Eyepoint #16-152 KRW 166,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5X Eyepiece (Multi-Coated) #16-151 KRW 137,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
InfiniLight T-Spacer for Nikon Speedlight Macro Flash #16-147 KRW 365,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
InfiniLight T-Spacer for Canon Macro Flash #16-146 KRW 365,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Delrin Spacer #16-145 KRW 65,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Small Mounting Clamp #16-144 KRW 159,500   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Arri Type PL Mount Adapter #16-141 KRW 282,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
T-Mount to C-Mount Adapter #16-140 KRW 100,100   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Adapter for Meiji Stereomicroscope Stands #16-128 KRW 253,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Adapter for Unitron Stereomicroscope Stands #16-127 KRW 253,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M27 x 0.75 to M49 x 0.75 Adapter #16-125 KRW 182,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
T-36 Tube #16-124 KRW 100,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Mounting Bar #16-122 KRW 190,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
T-Mount to Nikon F-Mount Adapter #16-120 KRW 50,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
T-Mount to Olympus Mount Adapter #16-119 KRW 50,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
T-Mount to Canon EOS Mount Adapter #16-118 KRW 50,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Spacer Kit for Micro HM Objective #16-117 KRW 333,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Right Angle Adapter #16-116 KRW 1,515,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Macro Objective #16-115 KRW 391,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
SFX-2 Objective #16-111 KRW 2,276,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
SFX-3 Objective #16-112 KRW 2,581,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
SFX-1 Objective #16-110 KRW 2,276,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

시네마 렌즈, 스트리밍의 시대, 그리고 비구면 렌즈

Cinema lenses designed to create content tailored for online streaming utilize aspheres to shoot with a shallow depth of field while maintaining quality.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요