제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Infinite Conjugate, DUV Coated, 10X/0.22NA ReflX Objective

×
재고 번호 #89-722 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,914,500
가격(부가세 별도)
수량 1+ KRW 2,914,500 개당
수량 2+ KRW 2,566,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Edmund Optics®
Note:
Requires a 200mm secondary tube lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter of Small Mirror (mm):
8.9
Aperture Diameter (mm):
8.6

Optical Properties

Entrance Pupil Position (mm):
8.4921 (Diameter)
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
0.64mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
0.88mm
Focal Length FL (mm):
19.30
Coating:
DUV Enhanced Aluminum (150-11000nm)
Magnification:
10X
Numerical Aperture NA:
0.22
Obscuration (%):
27.00
Transmitted Wavefront, RMS:
λ/10
Working Distance (mm):
30.56
Coating Specification:
Ravg >83% @ 150 - 1000nm (typical)
Ravg >94% @ 1000 - 11000nm (typical)
Wavelength Range (nm):
150 - 11000

Threading & Mounting

Mounting Threads:
RMS

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 작동 거리가 19 - 31mm로 업계 최고 수준
  • 포커싱 및 이미징 용도로 EO에서 설계 및 제조
  • 고정밀 정렬로 최적의 성능 발휘
  • 색수차 없이 190nm부터 11μm에 이르는 초광대역 스펙트럼
  • TECHSPEC® High Performance ReflX™ Objective 보유

반사 대물렌즈는 광대역 스펙트럼 영역에서 우수한 품질의 이미지 또는 포커싱 성능이 요구되는 어플리케이션에 주로 사용됩니다. 슈바르츠실트(Schwarzschild) 스타일의 대물렌즈는 적용된 코팅의 전체 반사 범위에서 근회절 성능을 제공합니다. 이러한 대물렌즈는 색수차를 비롯해 표준 현미경 대물렌즈와 관련된 재질의 흡수를 제거함에 따라 FTIR 분광법, 타원 편광법, 포토리소그래피, 반도체 검사 등 UV 또는 IR 영역에서 높은 출력량과 뛰어난 해상도를 필요로 하는 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

이 대물렌즈는 finite와 infinite conjugate 스타일 두 가지 모두 이용할 수 있습니다. Finite 옵션은 focusing tube lens를 추가로 필요로 하지 않기 때문에 표준형 및 콤팩트형 디자인에 적합합니다. Infinite conjugate 옵션은 200mm secondary tube lens​를 필요로 합니다. Infinite 디자인은 중간급의 필터와 빔스플리터를 수용할 수 있어 생명 공학 및 형광 용도에도 사용하기 적합합니다. 포커싱 용도의 경우 빔이 대물렌즈의 entrance pupil 직경을 채워야 합니다. 어느 경우든 빛이 가려지면서 빔 중심부의 에너지가 감소하는 방사 조도 프로파일을 생성한다는 점에 유의하십시오.

ReflX™ objective의 디자인은 일반 Schwarzschild​ 대물렌즈보다 더 많은 이점을 가지고 있습니다. 이처럼 견고한 디자인은 성능을 저하시키지 않으면서 적정 수준의 열과 진동이 있는 장비에 대물렌즈를 결합할 수 있도록 합니다. 모든 내부 표면은 미광을 제거하도록 특수 처리가 되어 있습니다. 각각의 대물렌즈 제품은 미국에서 제조되고 당사의 Zygo GPI-XP 간섭계로 조립, 테스트, 인증 과정을 거칩니다. 각 제품마다 certificate of compliance가 함께 제공됩니다. TECHSPEC® High Performance ReflX™ objectives는 λ/4의 투과 웨이브프론트(P-V)를 이용할 수 있습니다. 레이저 코팅 및 다른 길이의 back tube를 포함한 맞춤형 버전의 경우에는 당사의 기술 지원부로 문의 바랍니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요