제품이 장바구니에 추가됨

IR Neutral Density Filter Kit, 50mm Diameter

Infrared (IR) Neutral Density (ND) Filters

×
재고 번호 #87-206 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 12,947,203
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 12,947,203 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Filters Included :
OD: 0.3, 0.5, 0.6, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 3.0
Type:
Neutral Density Filter
Number of Filters:
9.00

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Coating:
Metallic Based ND
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
2000 - 14,000
Wavelength Range (μm):
2 - 14
Surface Flatness (P-V):
3 - 5λ

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 2μm - 14μm에서 일정한 스펙트럼
  • 정밀 게르마늄 소재

당사의 IR Neutral Density Filters는 2μm - 14μm의 넓은 스펙트럼 대역에서 뛰어난 선형성을 특징으로 합니다. 열화상 및 의료 이미징에 안성맞춤인 이 필터는 다양한 광밀도(OD)와 2가지 사이즈 옵션으로 제공됩니다.  감쇠는 금속 합금 코팅에 의해 이루어지며, 이와 같은 코팅은 특정 투과율을 달성하기 위해 흡수와 반사 조합을 활용합니다. 5가지 OD 값 전체는 당사의 Neutral Density Filter Kits로도 구매가 가능합니다. 이 kit는 당사의 filter wheel에 결합해서 사용하기 적합합니다. 

맞춤형 크기 및 OD 옵션은 당사 기술 영업부로 문의 바랍니다. 

.

제품자료

취급 시 주의사항

Germanium Optics Handling and Cleaning Guidelines

Germanium optics require special handling and cleaning procedures. Always wear gloves during handling to prevent contamination, and wash hands afterward. Avoid contact between Germanium dust and the eyes, skin, or clothing. When not in use, store optics sealed and covered at temperatures between 20°C and 25°C. Do not expose them to temperatures exceeding 100°C when in use.

Handling Guidelines

  • Always wear gloves to prevent damage from skin oils.
  • If Germanium dust is present, take the following precautions:
    • Wear safety glasses to protect eyes.
    • Use a dust mask or face mask to avoid inhalation.
    • Wear gloves to prevent skin contact.
  • Maintain storage temperature between 20°C and 25°C with humidity below 30%.
  • Wrap Germanium optics in a lens cloth or pouch and seal in a container when not in use.
  • Germanium is brittle and heavy — always place it on soft surfaces and avoid dropping it.

Approved Cleaning Solvents

  • Ethanol
  • Isopropyl Alcohol
  • Methanol
  • Reagent-Grade Acetone
  • Liquid CO₂
  • Shop Now
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요