제품이 장바구니에 추가됨

Iris Mount for 180mm Outer Diameter Irises

Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921

Iris Mount for 70mm Outer Diameter Irises, #53-921 Iris Mount for 21mm Outer Diameter Irises, #54-862
×
재고 번호 #23-135 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 163,900
수량 1-4
KRW 163,900
수량 5+
KRW 147,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Compatible Iris Diameter (mm):
180.0
Outer Diameter (mm):
205.0
Thickness (mm):
20.00
Optical Axis Height (mm):
101.60

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M6 x 1.0 and ¼-20
Set Screw Thread:
4-40

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 다양한 Iris 지름 옵션 이용 가능
  • 내구성있는 Anodized Aluminum 구조
  • Set Screw 포함

Iris Diaphragm Mounts는 가장 많이 애용되는 사이즈의 당사 Iris Diaphragms와 딱맞는 제품이며, 내구성 있는 black anodized aluminum 구조로 되어있습니다. 이 mount는 다양한 English post mounting 옵션을 특징으로 하고, 제품마다 포함된 고정 나사를 활용해 안전하게 고정할 수 있습니다.

제품자료

 
Iris Diameter A B C D E F G H Stock No.
19.8 30.8 19.8 6.1 6.35 2.5 4-40 15.1 8-32 #53-918
37.0 50.8 37.0 9.0 9.5 2.8 6-32 25.0 ¼-20 #53-919
53.0 66.0 53.0 9.9 9.5 3.0 6-32 32.7 ¼-20 #53-920
70.0 86.0 70.0 10.1 9.5 3.8 6-32 42.7 ¼-20 #53-921
21.0 32.0 21.0 6.2 9.5 3.2 4-40 15.7 8-32 #54-862
38.0 52.0 38.0 9.1 9.5 3.2 6-32 25.6 ¼-20 #54-863
54.0 67.0 54.0 8.9 9.5 3.8 6-32 33.2 ¼-20 #54-864
72.0 88.0 72.0 10.3 11.5 3.8 6-32 43.7 ¼-20 #54-865

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요