제품이 장바구니에 추가됨

JAI 2m Power and GPIO Cable, 6-pin Hirose and Flying Leads

×
재고 번호 #29-176 재고정리 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 166,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 166,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양


Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 1230만 화소
  • USB 및 GigE 버전 보유
  • 업계 최장 보증 기간(6년)

해당 제품은 뛰어난 이미지 품질을 제공하고, 크기가 컴팩트하며, 산업 등급의 안정성을 자랑하는 카메라입니다. 산업 등급의 충격 및 진동(80G/10G)을 견디고 열방출 기능이 우수하여 공장 작업 현장과 조립 라인에 적합합니다. 다양한 기능을 갖추고 있어 ROI(Region of Interest), 음영 보정을 통한 결점 보정, 8/10/12비트 출력을 지원합니다. 해당 제품의 화소는 230만 - 1230만으로 USB 및 GigE 출력 모두 가능합니다. 다운로드 가능한 소프트웨어는 USB 및 GigE 옵션과 호환됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요