제품이 장바구니에 추가됨

JAI Go-X, 2402M-PGE, 1/2.3" 2.3MP, GigE Monochrom Camera

×
재고 #29-146 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 829,400
수량 1+
KRW 829,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Video Output:
GigE (POE)
Type:
Monochrome Camera
Manufacturer:
JAI
Camera Family:
Go-X
Model Number:
GOX-2402M-PGE
Imaging Sensor:
Sony IMX392
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
1/2.3"
Resolution (MegaPixels):
2.30
Pixels (H x V):
1,920 x 1,200
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
6.6 x 4.1
Frame Rate (fps):
50.00
Pixel Depth:
8/10/12 bit
Connector:
RJ45 with Screw Locks
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #29-171
Europe: #29-171
Japan: #29-171
Korea: Not Available
China: Not Available
Power Consumption (W):
3.7
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm):
29 x 29 x 51.5
Weight (g):
65
Mount:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
Operating Temperature (°C):
-5 to +45
Storage Temperature (°C):
-25 to +60
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Regulatory Compliance

RoHS:
규격 미준수
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 최대 1230만 화소
  • USB 및 GigE 버전 보유
  • 업계 최장 보증 기간(6년)

해당 제품은 뛰어난 이미지 품질을 제공하고, 크기가 컴팩트하며, 산업 등급의 안정성을 자랑하는 카메라입니다. 산업 등급의 충격 및 진동(80G/10G)을 견디고 열방출 기능이 우수하여 공장 작업 현장과 조립 라인에 적합합니다. 다양한 기능을 갖추고 있어 ROI(Region of Interest), 음영 보정을 통한 결점 보정, 8/10/12비트 출력을 지원합니다. 해당 제품의 화소는 230만 - 1230만으로 USB 및 GigE 출력 모두 가능합니다. 다운로드 가능한 소프트웨어는 USB 및 GigE 옵션과 호환됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작