제품이 장바구니에 추가됨

JAI Go-X, 8901C-PGE, 1" 8.9MP, GigE Color Camera

×
재고 번호 #29-151 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,414,300
수량 1+
KRW 2,414,300
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Color Camera
Manufacturer:
JAI
Camera Family:
Go-X
Model Number:
GOX-8901C-PGE

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
29 x 29 x 51.5
Weight (g):
65
Housing:
Full

Sensor

Imaging Sensor:
Sony IMX267
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
1"
Resolution (MegaPixels):
8.90
Pixels (H x V):
4,096 x 2,160
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
14.1 x 7.4
Frame Rate (fps):
12.00
Pixel Depth:
8/10/12 bit
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Electrical

Power Consumption (W):
3.7

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
GigE (POE)
Connector:
RJ45 with Screw Locks
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #29-171
Europe: #29-171
Japan: #29-171
Korea: Not Available
China: Not Available
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
6-pin Hirose

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-5 to +45
Storage Temperature (°C):
-25 to +60

Regulatory Compliance

RoHS:
Not Compliant
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 1230만 화소
  • USB 및 GigE 버전 보유
  • 업계 최장 보증 기간(6년)

해당 제품은 뛰어난 이미지 품질을 제공하고, 크기가 컴팩트하며, 산업 등급의 안정성을 자랑하는 카메라입니다. 산업 등급의 충격 및 진동(80G/10G)을 견디고 열방출 기능이 우수하여 공장 작업 현장과 조립 라인에 적합합니다. 다양한 기능을 갖추고 있어 ROI(Region of Interest), 음영 보정을 통한 결점 보정, 8/10/12비트 출력을 지원합니다. 해당 제품의 화소는 230만 - 1230만으로 USB 및 GigE 출력 모두 가능합니다. 다운로드 가능한 소프트웨어는 USB 및 GigE 옵션과 호환됩니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Power Supply for JAI Go and Go-X Series Cameras, 6-pin Hirose #29-171 KRW 166,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Tripod Adapter For Go and Go-X Series Models, (20 mm hole spacing) #29-174 KRW 53,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
JAI 2m Power and GPIO Cable, 6-pin Hirose and Flying Leads #29-176 KRW 166,800   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Heat Sink Set, Go-X Series & GO-8105M-5GE-UV or UV-GL #29-179 KRW 214,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요