제품이 장바구니에 추가됨

108.0mm Max Optic Dia., Jaw Clamp and 6" Kinematic Mount

#53-040

×
재고 번호 #53-040 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,702,590
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 1,702,590 개당
수량 5-9 KRW 1,584,861 개당
수량 10-25 KRW 1,506,169 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type of Optics:
Circular

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (inches):
4.25
Weight (lbs):
3.35
Construction:
Black Anodized Aluminum
Fine Tilt Angle (°):
±4.0

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
5.50 - 108.00

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Jaw Clamp만 단독 장착(8-32 마운팅) 또는 Kinematic Frame에 장착
  • 최대 4-¼" 직경까지 수용
  • 미세한 각도 분해능의 키네마틱 움직임

경제적인 가격대의 self-centering jaw clamp는 최대 4-¼" 직경의 광학 부품과 함께 사용이 가능하며, 베이스에 있는 8-32 tapped hole 위에 단독 장착되거나 6" kinematic frame에 장착될 수 있습니다. 이 jaw clamp는 edge clip으로 응력을 가할 위험 없이 부품을 정확하게 중앙에 위치시킵니다. Kinematic mount에는 각이 진 베이스가 있어 단독 사용을 위해 ¼-20 캡 나사로 고정하거나 풀 수 있습니다. 잠금 나사를 사용하면, jaw의 위치를 고정해 급작스러운 움직임을 방지할 수 있습니다. 이 마운트는 서로 직교하는 three-point suspension과 함께 정밀한 키네마틱 피벗 움직임(two-axis tilt)을 제공합니다. 조정은 세 개의 64 pitch screw를 이용해 이루어집니다. 본체는 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄 구조로 되어 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요