제품이 장바구니에 추가됨

Kodak TL-5003 Imaging Test Chart

×
재고 번호 #53-716 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 366,900
수량 1-4
KRW 366,900
수량 5+
KRW 350,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

NIST Certification:
No

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
8.5 x 11
Thickness (mm):
0.20

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Photo Paper

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 18 개가 넘는 테스트 패턴
  • 8 ½" x 11" 필름

18개가 넘는 테스트 패턴으로 Kodak의 Imaging 테스트 차트는 이미지 시스템 평가에 적합합니다. 테스트 해당 범위는 해상도에서 contrast 측정, subjective 이미지 평가, 지속적인 톤의 사진까지 다양합니다. 각 타깃은 타깃 패턴을 설명한 설명서 포함.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요