제품이 장바구니에 추가됨

LA-GC-02K05B-00-R, DALSA Linea Line Scan GigE Camera

Teledyne DALSA 상세 정보 보기
Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front

Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Front Teledyne Imaging DALSA Linea GigE Line Scan Cameras - Back
×
재고 번호 #71-782 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,334,500
수량 1+
KRW 2,334,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Color Camera
Manufacturer:
Teledyne DALSA
Camera Family:
LINEATM
Model Number:
LA-GC-02K05B-00-R
Resolution (Pixels):
2048 x 2

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
62 x 62 x 46.64 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
280
Housing:
Full

Sensor

Type of Sensor:
DALSA Line Scan CMOS
Pixel Size, H x V (μm):
7.04 x 7.04
Pixel Depth:
8 bit
Dynamic Range (dB):
>60.00
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2
Maximum Line Rate (kHz):
26 (45 TurboDrive)

Electrical

Power Consumption (W):
<8

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
GigE
Connector:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Power Supply:
+12 to +24V DC HD15 Connector
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
HD15 (High Density)

Threading & Mounting

Mount:
M42

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +65
Storage Temperature (°C):
(Front Plate)

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 라인 레이트: 13 – 52kHz
  • 2K/4K/8K 해상도 옵션 제공
  • Gbase-T(GigE) 이더넷 연결로 쉽게 통합
  • Teledyne TurboDrive™와 호환 가능
  • 흑백 및 컬러 옵션 제공

해당 제품은 1D 픽셀 배열을 활용하여 에어리어 스캔 카메라보다 저렴한 비용으로 2D 이미지를 구축합니다. 독자적인 TurboDrive™ 기술이 적용된 제품으로 GigE 네트워크에 부담을 주지 않으면서 최대 52kHz(Burst Mode Acquisition 사용 시 최대 80kHz)의 라인 레이트를 유지할 수 있습니다. 해당 제품을 사용하면 라인마다 설정을 변경할 수 있으며, 최대 5개의 서로 다른 사용자 제어 구성을 살펴볼 수 있습니다. 예를 들어, 피사체가 카메라를 한 번 통과하는 동안 한 라인에서 광원, 조명 각도, 노출 시간, 게인(gain)을 각각 다르게 설정할 수 있습니다. 해당 제품은 다른 이미지 캡처 방식보다 더 높은 동적 범위를 제공하며 해상도 옵션으로 2K, 4K, 8K가 있습니다. 따라서 AOI(Automated Optical Inspection, 자동 광학 검사), 분류 시스템, 소재 등급 평가 및 검사 등 일반적인 머신 비전 어플리케이션에 적합합니다. 백서를 다운로드하면 라인 스캔 카메라 기술을 활용할 수 있는 어플리케이션에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

참고: GPIO 작동 시 H15 케이블(미포함)이 필요합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
TFL to M42 Adapter #72-801 신제품 KRW 43,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
HD15 Male to Euro Connector GPIO Cable #73-770 신제품 KRW 224,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M42 to F Mount Adapter, Heavy Duty w/ clip, 12mm BFD #73-771 신제품 KRW 224,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M42 to C Mount Adapter, 12mm BFD #73-772 신제품 KRW 127,600   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Heat Sink (LA-2K/4K, P4-2K/4K) #73-773 신제품 KRW 66,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요