Fit Over Rx Glasses. Image represents frame style only. Filter color will vary by product specification.
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 277,000 개당 |
| 수량 6-10 | KRW 249,400 개당 |
| 수량 11-25 | KRW 221,900 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 Laser Safety Glasses and Goggle보다 개별 파장에서의 광학 밀도(OD)가 낮고 차단 기능과 가시성 간의 균형을 유지하여 가시광선 레이저 정렬을 가능하게 합니다. 제품의 내구성이 뛰어난 렌즈는 레이저 보호용 흡수 염료로 몰딩 처리가 되어 있어 렌즈 성능에 영향을 미칠 수 있는 표면 스크래치를 방지합니다. 또한, 532nm, 561nm, 650nm를 비롯하여 Nd:YAG 및 다이오드 레이저 정렬용 빔의 가시성을 보장하는 다양한 렌즈 설계가 가능합니다. 해당 제품은 CE 인증을 통과했으며 목에 거는 끈과 극세사 천이 포함된 보호용 하드 케이스가 함께 제공됩니다.
3가지 제품 유형:
Fit Over Rx Glasses: 도수가 들어간 안경 위로 착용이 가능하고 넓은 시야를 확보하기 위한 사이드 실드(side-shield)가 장착되어 있음
Adjustable Temples, Wrap Around Frame Glasses: 관자놀이 쪽의 길이와 각도를 조절할 수 있으며 얼굴 옆면까지 감싸는 설계가 적용됨
Adjustable Bridge, Wrap Around Frame Glasses: 브릿지를 조절할 수 있으며 얼굴 옆면까지 감싸면서 편안한 착용감을 주는 설계가 적용됨
주의: 눈에 손상을 입힐 수 있으므로 각 상황에서 필요한 보호 수준은 레이저 안전 관리자, 산업 보건 전문가 혹은 안전 프로그램을 담당하는 개인의 책임 하에 내려진 결정을 따라야 합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®