제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® LabMax Touch Power and Energy Meter 2256258

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 #23-660 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,066,800
수량 1+
KRW 3,066,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Model Number:
2256258
Length (mm):
238.00
Operating Temperature (°C):
+5 to +40
Resolution:
±0.04% (25% to full scale), ±0.26% (5% to 25% of full scale), ±1% (min to 5% of full scale)
Dimensions (mm):
238 x 162 x 51 mm
Type:
Power and Energy
Width (mm):
162.00
Weight (kg):
1.19
Depth (mm):
51
Power Supply:
90 to 260 VAC, 50/60 Hz AC
Storage Temperature (°C):
-20 to +70
Computer Interface:
Ethernet, USB, RS-232, PC application
Display Accuracy (%):
±1
Calibration Uncertainty (%):
±1.0
Analog Output:
0 to 1, 2, or 4 VDC (selectable)
Note:
Meter supplied with Ac power adapter, power cord, USBcable, 2.5mm stereo AUX to DB9RS-232 cable, 3.5mm AUX to BNC Trigger-incable, Multi-Outputcable(analogout, triggerout, flagout), and certificate of calibration. Cat5 Ethernet cable and HDMI cable are customer supplied.
Coherent® Thermopile Power Sensors, Position Sensing Thermopile Power Sensors, Laser Energy Sensors, or High Sensitivity Sensors Sold Separately
Power Sampling Rate (Hz):
10

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

Coherent® Laser Power and Energy Meter는 continuous wave 및 pulsed laser의 파워나 에너지를 정확하게 측정 및 조절하도록 설계되었습니다. 대형 LCD 디스플레이와 아날로그식 침(needle)을 가지고 있는 FieldMate는 thermopile 또는 optical sensor와 호환이 가능하며, 고급 데이터 분석이 불필요한 경우에 레이저 파워 측정에 적합한 경제적인 솔루션을 제공합니다. 대형의 백라이트 LCD 스크린을 활용하는 FieldMaxII는 컴퓨터와 연결이 가능하도록 USB 인터페이스를 제공합니다. FieldMaxII-TO는 thermopile 또는 optical sensor와 호환이 가능한 반면, FieldMaxII-TOP는 thermopile, optical 또는 pyroelectric sensor와 호환이 가능합니다. LabMax는 고급 데이터 분석이 필요한 용도에 안성맞춤으로서, 레이저 파워나 에너지를 측정하는 데 적합한 일체형 솔루션을 제공합니다. LabMax-TOP는 thermopile, optical 또는 pyroelectric sensor와 호환이 가능합니다. LabMax Pro는 최상위 버전의 파워 및 에너지 측정기로서 thermopile, optical, pyroelectric sensor 뿐만 아니라 PowerMax Pro의 고속 센서 기술과도 호환이 가능합니다. LabMax Pro는 최대 625kHz의 고급 분석 기능을 제공합니다. 

참고: 제품 판매 규정 및 방침에 따라 LabMax Pro (#35-203)를 제외한 기타 모든 모델은 현재 국내 판매가 불가능합니다. 

Filter

레이저 부품의 LIDT 이해와 표기

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

바로 보기

Beam Combining for Increased Power

When measuring minuscule particles, many advanced Life Science applications require more power than one laser produces.

바로 보기

Pockels Cell

빔의 품질 및 스트렐 비율

There are several metrics used to describe the quality of a laser beam including the M2 factor, the beam parameter product, and power in the bucket

바로 보기

레이저 공진기 모드

The length of a laser resonator determines the laser’s resonator modes, or the electric field distributions that cause a standing wave in the cavity.

바로 보기

Simplifying Laser Alignment

Many challenges can arise when aligning a laser beam; knowing specific tips and tricks can help simplify the process. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Aligning Mount for AdlOptica Beamshapers

Properly aligning the mechanical mount for AdlOptica laser beam shapers from Edmund Optics is critical for maximizing throughput and performance.

바로 보기

I am using my laser to________, what goggles can you recommend for my application?

Can I see the laser when using safety goggles?

Can I purchase laser safety stickers from Edmund Optics?

How to Align a Laser System

Join Chris Williams as he briefly explains the basics of how to align a laser system onto a target.

바로 보기

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

레이저 광학 계측 기술

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

바로 보기

Laser Optics Lab Trailer

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Introduction to Laser Optics Lab

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

바로 보기

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

바로 보기

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

바로 보기

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 8: Laser Magic! with Angi Compatangelo

From tattoo removal to diagnosing cancer, lasers can transform our lives in countless ways. Join our conversation about laser in skin care and diagnostics.

바로 보기

What makes laser optics different from normal optics?

Building a Mach-Zehnder Interferometer

Learn how to assemble, align, and use a Mach-Zehnder Interferometer completely out of off-the-shelf products from Edmund Optics in this detailed guide.

바로 보기

Laser

Laser Damage Threshold

Fundamentals of Lasers

Lasers can be used for a variety of applications. Learn how lasers work, different elements, and the differences between laser types at Edmund Optics.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요