제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® LabMax Touch Pro Power and Energy Meter 2256259

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #23-661 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,494,500
수량 1+
KRW 3,494,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
2256259
Type:
Power and Energy
Display Accuracy (%):
±1
Calibration Uncertainty (%):
±1.0
Note:
Meter supplied with Ac power adapter, power cord, USBcable, 2.5mm stereo AUX to DB9RS-232 cable, 3.5mm AUX to BNC Trigger-incable, Multi-Outputcable(analogout, triggerout, flagout), and certificate of calibration. Cat5 Ethernet cable and HDMI cable are customer supplied.
Coherent® Thermopile Power Sensors, Position Sensing Thermopile Power Sensors, Laser Energy Sensors, or High Sensitivity Sensors Sold Separately

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
238.00
Dimensions (mm):
238 x 162 x 51 mm
Width (mm):
162.00
Weight (kg):
1.19
Depth (mm):
51

Optical Properties

Resolution:
±0.04% (25% to full scale), ±0.26% (5% to 25% of full scale), ±1% (min to 5% of full scale)

Electrical

Analog Output:
0 to 1, 2, or 4 VDC (selectable)
Power Sampling Rate (Hz):
10

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
90 to 260 VAC, 50/60 Hz AC
Computer Interface:
Ethernet, USB, RS-232, PC application

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+5 to +40
Storage Temperature (°C):
-20 to +70

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

Coherent® Laser Power and Energy Meter는 continuous wave 및 pulsed laser의 파워나 에너지를 정확하게 측정 및 조절하도록 설계되었습니다. 대형 LCD 디스플레이와 아날로그식 침(needle)을 가지고 있는 FieldMate는 thermopile 또는 optical sensor와 호환이 가능하며, 고급 데이터 분석이 불필요한 경우에 레이저 파워 측정에 적합한 경제적인 솔루션을 제공합니다. 대형의 백라이트 LCD 스크린을 활용하는 FieldMaxII는 컴퓨터와 연결이 가능하도록 USB 인터페이스를 제공합니다. FieldMaxII-TO는 thermopile 또는 optical sensor와 호환이 가능한 반면, FieldMaxII-TOP는 thermopile, optical 또는 pyroelectric sensor와 호환이 가능합니다. LabMax는 고급 데이터 분석이 필요한 용도에 안성맞춤으로서, 레이저 파워나 에너지를 측정하는 데 적합한 일체형 솔루션을 제공합니다. LabMax-TOP는 thermopile, optical 또는 pyroelectric sensor와 호환이 가능합니다. LabMax Pro는 최상위 버전의 파워 및 에너지 측정기로서 thermopile, optical, pyroelectric sensor 뿐만 아니라 PowerMax Pro의 고속 센서 기술과도 호환이 가능합니다. LabMax Pro는 최대 625kHz의 고급 분석 기능을 제공합니다. 

참고: 제품 판매 규정 및 방침에 따라 LabMax Pro (#35-203)를 제외한 기타 모든 모델은 현재 국내 판매가 불가능합니다. 

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program