Laboratory Spectrometer는 다양한 spectroscopy 용도에 맞는 비용 대비 효과적인 솔루션입니다. Laboratory Spectrometer는 내장형 16-bit digitizer를 포함한 1024개의 element detector를 사용해 380 – 750nm 범위에서 약 2.3nm의 스펙트럼 해상도를 제공합니다. 이 spectrometer는 간단한 시스템 결합을 위해 USB 전원을 사용합니다.
참고: USB 케이블 및 소프트웨어가 포함되어 있습니다. 소프트웨어는 단일 또는 연속 스펙트럼을 캡처하고 dark subtraction 및 intensity comparison을 지원합니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®