제품이 장바구니에 추가됨

LaKL21 25.4 x 25.4mm Ultrafast Prism

×
재고 번호 #89-843 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 219,000
수량 1-5
KRW 219,000
수량 6+
KRW 192,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Equilateral Prism

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Bevel:
<0.25mm x 45°
Clear Aperture (%):
>80
Base Width (mm):
25.40
Base Length (mm):
25.4

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
LaKL21
Surface Quality:
20-10
Angle Tolerance (arcmin):
±3
Apex Angle (°):
63.00
Group Velocity Dispersion (fs2/cm):
600.00
Surface Flatness (P-V):
λ/6
Group Velocity Dispersion (fs2/mm):
60 @ 800nm

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 반사 손실을 최소화하기 위해 Brewster’s Angle에 맞춰 연마
  • Intracavity를 사용해 분산 보정
  • Extracavity를 사용해 펄스 특성 조절

Ultrafast Dispersion-Compensating Prisms은 극초단 펄스 레이저 시스템용으로 고안되었으며 다양한 분산 특성을 가진 제품으로 제공됩니다. Intracavity를 사용할 경우 Ultrafast Dispersion-Compensating Prisms은 고정된 cavity optics를 통과하는 빛에 의해 유발되는 분산을 보정할 수 있습니다. Extracavity를 사용할 경우 이 프리즘은 펄스의 특성을 조절할 수 있습니다. Group Velocity Dispersion (GVD)이라는 용어는 광대역 펄스의 스펙트럼이 얼마나 확장 또는 압축되는지를 알려주며 사용하는 레이저 광원 또는 용도별 분산 요건에 따라 선택해야 합니다.

제품자료

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요