제품이 장바구니에 추가됨

λ/4 630-835nm, Polymer Achromatic Retarder

×
재고 번호 #49-233 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,660,300
수량 1-5
KRW 1,660,300
수량 6+
KRW 1,474,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Waveplate

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
10.16
Diameter (mm):
25.40
Thickness (mm):
6.35
Thickness Tolerance (mm):
±0.508
Dimensional Tolerance (mm):
±0.127
Construction:
Birefringent Polymer Stack

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Reflection (%):
0.5
Retardance:
λ/4
Surface Quality:
40-20
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4 @ 632.8nm
Retardance Tolerance:
λ/100
Beam Deviation (arcmin):
1.00
Wavelength Range (nm):
630 - 835
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
500 W/cm2

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
6.35

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 넓은 스펙트럼 범위
  • λ/100 Retardance Accuracy
  • λ/4 및 λ/2 Retardance

Precision Achromatic Waveplates (Retarders)는 두 장의 precision BK7 windows 사이에 적층되어 있는 폴리머 스택으로 구성되어 있으며 일반적인 VIS 및 NIR 파장의 경우 표준형 λ/4 및 λ/2 옵션을 이용할 수 있습니다. 이 waveplates (retarders)는 입사각 ±10° 에 걸친 retardance 변화가 1% 미만에 지나지 않습니다. 각각의 Precision Achromatic Waveplates (Retarders)는 fast axis가 명확히 표시되어 있는 금속 링에 장착되어 있습니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요