제품이 장바구니에 추가됨

Large, 1 Box (50 Pairs), Latex Gloves Powder Free

×
재고 번호 #54-907 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 65,300
수량 1+
KRW 65,300
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Sizes Included:
Large, 50 Pairs

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
240.00
Width (mm):
110.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • ISO 5 클래스 100
  • 먼지 방지 처리
  • 중형, 대형, 특대형으로 제공
  • 참고: 코로나19의 영향으로 인해 해당 제품 재고 제한 중, 제품 구매 가능 시 웹사이트 고지 예정

이러한 클린룸 장갑은 ISO 5 (Class 100)와 powder-free로(연구/제약) 이용 가능하며 M에서 XL의 사이즈가 있습니다. 작은 부품들을 다루거나 조립, 민감한 표면을 건드릴 때 오염물을 발생하지 않습니다. 라텍스 장갑은 손에 잘 맞으며 놀라운 편리성을 제공합니다. M 사이즈는 95mm 폭에 240mm 길이입니다. L 사이즈는 110mm 폭에 240mm 길이입니다. XL는 115mm 폭에 240mm 길이입니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요