제품이 장바구니에 추가됨

Large Grayscale Target

×
재고 번호 #53-712 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 339,300
수량 1-4
KRW 339,300
수량 5+
KRW 322,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

NIST Certification:
No

Physical & Mechanical Properties

Scale Divisions:
Scale 1: from 0.09 to 1.5
Scale 2: from 1.5 to 0.09
Dimensions (inches):
8.5 x 11
Thickness (mm):
0.20

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Photo Paper
Optical Density Steps:
15 per scale

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 15가지의 농도 스텝
  • Logarithmic Grayscale

8.5" x 11" white photographic paper의 다양한 density target은 광학 시스템의 gray 레벨 성능 시험을 돕는 편리한 수단입니다. High에서 low, low에서 high로 2 가지의 연속 density를 보여주며 0.09에서 1.5까지의 density step을 가지고 있습니다. 이는 0.10씩 증가하는 OD와 일치합니다. Density step 사이의 변화는 선형으로 되어 있으며 diffuse 반사성에서 logarithmic change를 이끌어 냅니다. Logarithmic 반사성 진행은 선형 차트보다 더 얇은 증분들 제공하기 때문에 종종 시스템 테스트를 할때 더 선호되기도 합니다. Paper는 0.2mm 두께이며 하얀색 매트의 사진용 종이입니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요