Imaging System Bases는 0.75" (19.05mm) 직경의 당사 16 TPI mounting post를 사용해 이미징 시스템을 구축하도록 설계되었습니다. Large Workstation Platform 및 Small Platform Base는 sorbothane feet을 가지고 있어 진동을 최소화합니다. Circular Base는 중량이 더 많이 나가기 때문에 향상된 안정감을 제공합니다. ¾” Post를 위한 Universal Breadboard Adapter는 metric 및 English optical tables and breadboard에 장착이 가능하도록 slot을 가지고 있습니다. Imaging System Bases는 시스템 장착과 설계 시 다양한 요건에 따라 이용이 가능합니다.
제품자료
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®