제품이 장바구니에 추가됨

Laser USB 488nm 20mW

×
재고 번호 #26-937 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 754,000
수량 1-9
KRW 754,000
수량 10+
KRW 675,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Laser Class - CDRH:
IIIB

Physical & Mechanical Properties

Housing Diameter (mm):
19
Length (mm):
90.00

Optical Properties

Wavelength (nm):
488.00
Wavelength Tolerance (nm):
±5
Beam Diameter (mm):
4.5
Beam Divergence (mrad):
Adjustable
Color:
Cyan

Electrical

Output Power (mW):
20
Modulation Frequency (kHz):
0.1 - 50

Hardware & Interface Connectivity

Operating Voltage (V):
5
Power Supply:
USB 5V ±0.5V 1A

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
10 - 35

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • USB로 전원 공급, PC로 제어 가능
  • 소프트웨어로 변조 및 출력 제어 가능
  • 파장 대역: 405nm - 940nm

해당 제품은 널리 사용되는 USB 하드웨어로 손쉬운 연결, 구성 및 전원 공급이 가능합니다. 외부 전원 공급 장치가 필요하지 않으며, PC와 분리해도 레이저 설정(예: 변조, 출력)이 유지되므로 시스템 설계 및 레이아웃이 유연성을 갖습니다. 5V USB 전원 어댑터에 레이저를 연결하면 더 정밀한 제어를 위해 단순 On/Off 기능을 사용할 수도 있습니다. 해당 제품의 소프트웨어를 활용하면 사용자는 레이저 빔의 출력과 변조를 쉽게 조절할 수 있습니다. 또한, 가시광선(VIS)부터 적외선(IR)에 이르는 폭넓은 레이저 다이오드 파장 대역을 사용할 수 있습니다. 공간 제약이 있는 정렬 어플리케이션에 적합한 제품입니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요