제품이 장바구니에 추가됨

Laser ZX20 405nm 30mW, 30°

×
재고 번호 #19-424 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,015,500
수량 1-9
KRW 2,015,500
수량 10+
KRW 1,812,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Laser Class - IEC:
2M
Note:
Power Supply:#24-361
M12 Cable: #64-836
Style:
Homogeneous Line (Fine Line)
Manufacturer:
Z-Laser
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
II

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
90
Housing Length (mm):
97
Housing Diameter (mm):
20
Bore Sighting (mrad):
<0.8

Optical Properties

Wavelength (nm):
405.00
Color:
Violet
Fan Angle (°):
30.00
Focus Range:
100mm to Collimation

Electrical

Output Power (mW):
30
Power Stability (%):
±3
Pointing Stability (μrad/°C):
<10
Modulation Frequency (kHz):
400

Hardware & Interface Connectivity

Output Type:
Free Space
Connector:
5 pins, M12
Input Voltage (V):
9 - 30 DC

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to +50
Storage Temperature (°C):
-40 to +85

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 20° - 90°의 Fan Angle과 함께 균일한 강도 분포 라인 생성
  • IP67 등급의 스테인리스 스틸 하우징
  • Violet, Blue, Green, Red 파장 이용 가능

Z-Laser ZX20 Focusable Machine Vision Laser Diode Modules는 405 – 660nm의 파장에서 요건이 까다로운 이미지 처리 응용 분야에 적합한 고강도 분포 라인을 생성합니다. IP67 등급의 스테인리스 스틸 하우징은 충격과 진동을 견딜 수 있어 환경적 요건이 거친 산업 현장에서도 이 레이저 다이오드 모듈을 사용할 수 있도록 합니다. 추가 도구 없이 수동으로 포커싱이 가능한 Z-Laser ZX20 Focusable Machine Vision Laser Diode Modules는 머신 비전, 3D 측정, 포지셔닝,  삼각 측량 작업에서 측정 및 정렬 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 기타 특징으로는 카메라 동기화를 위한 400kHz TTL 변조, 출력 전원 조절을 위한 아날로그 변조, 온도, 레이저 사용 및 오작동 코드 모니터링을 위한 직렬 인터페이스가 있습니다.

카메라 센서 대다수의 양자 효율성은 적색 파장 범위에 최적화가 되어 이러한 적색 파장(640 및 660nm)은 머신 비전 어플리케이션에서 가장 널리 사용됩니다.  자색(405nm), 청색(450nm), 녹색(520nm)은 연마 가공된 금속 및 납땜 접합부 등과 같은 반투명 표면이나 고반사 표면에 가장 널리 사용되며, 용강(molten steel)과 같은 발광 물질의 시각적 대비를 생성하는 데도 사용할 수 있습니다.

Red wavelengths (640 and 660nm) are most commonly used in machine vision applications, as the quantum efficiency of most camera sensors are optimized for this wavelength range.  Violet (405nm), blue (450nm), and green (520nm) are most commonly used with semi-transparent surfaces or with highly reflective surfaces such as polished metal and solder joints.  These wavelengths can also be used to create visual contrast on glowing materials such as molten steel.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Tip and Tilt Adjustable Heat Sink #83-768 KRW 616,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Tiltable Aluminum Mount #64-834 KRW 82,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Articulating Mounting Bracket with Heat Sink #63-882 KRW 564,100   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
Cable with M12 Connector, 2m Length #64-836 KRW 43,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요