Z-Laser ZX20 Focusable Machine Vision Laser Diode Modules는 405 – 660nm의 파장에서 요건이 까다로운 이미지 처리 응용 분야에 적합한 고강도 분포 라인을 생성합니다. IP67 등급의 스테인리스 스틸 하우징은 충격과 진동을 견딜 수 있어 환경적 요건이 거친 산업 현장에서도 이 레이저 다이오드 모듈을 사용할 수 있도록 합니다. 추가 도구 없이 수동으로 포커싱이 가능한 Z-Laser ZX20 Focusable Machine Vision Laser Diode Modules는 머신 비전, 3D 측정, 포지셔닝, 삼각 측량 작업에서 측정 및 정렬 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 기타 특징으로는 카메라 동기화를 위한 400kHz TTL 변조, 출력 전원 조절을 위한 아날로그 변조, 온도, 레이저 사용 및 오작동 코드 모니터링을 위한 직렬 인터페이스가 있습니다.
카메라 센서 대다수의 양자 효율성은 적색 파장 범위에 최적화가 되어 이러한 적색 파장(640 및 660nm)은 머신 비전 어플리케이션에서 가장 널리 사용됩니다. 자색(405nm), 청색(450nm), 녹색(520nm)은 연마 가공된 금속 및 납땜 접합부 등과 같은 반투명 표면이나 고반사 표면에 가장 널리 사용되며, 용강(molten steel)과 같은 발광 물질의 시각적 대비를 생성하는 데도 사용할 수 있습니다.
Red wavelengths (640 and 660nm) are most commonly used in machine vision applications, as the quantum efficiency of most camera sensors are optimized for this wavelength range. Violet (405nm), blue (450nm), and green (520nm) are most commonly used with semi-transparent surfaces or with highly reflective surfaces such as polished metal and solder joints. These wavelengths can also be used to create visual contrast on glowing materials such as molten steel.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)