제품이 장바구니에 추가됨

LED Area and Spot Light Heat Sink

LED Area and Spot Light Heat Sink, #63-342

×
재고 번호 #63-342 재고정리 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 78,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 78,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Illumination:
Accessory

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • High Intensity LED Lights용 액세서리
  • DC Current Controller를 통한 LED Intensity 조절
  • LED Heat Sinks 사용 권장

당사의 LED Area Lights, LED Ring Lights, LED Spot Lights, 그리고 LED Line Lights 작동을 위해서는 universal power supply가 필요합니다.

당사의 LED UV Area Lights 및 LED Spot Lights 작동에는 DC Current Controller가 필요합니다. DIN rail을 장착할 수 있는 DC current controller를 통해 potentiometer를 사용하거나 0 - 5V analog control input을 공급함으로써 LED intensity를 수동 조절할 수 있습니다. DC current controller는 24V에서 최대 400mA를 공급하도록 설계되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요