제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Light Red M25.5 x 0.50 High Performance Machine Vision Filter

TECHSPEC® High Performance Mounted Machine Vision Filters

×
재고 번호 #89-814 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 255,200
수량 1-9
KRW 255,200
수량 10+
KRW 234,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
OD ≥3.0 @ 700 - 1050nm
OD ≥4.0 @ 200 - 550nm
Type:
Mounted Imaging Filter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
21.5
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring
Outer Diameter (mm):
27.5
Substrate Thickness (mm):
1.75 ±0.10
Physical Durability:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2

Optical Properties

Blocking Wavelength Range (nm):
200-550, 700-1050
Coating:
Hard Coated
Color:
Light Red
Center Wavelength CWL (nm):
633.00
Full Width-Half Max FWHM (nm):
70.00
Optical Density OD (Average):
≥3.0
Average Transmission (%):
≥90

Threading & Mounting

Filter Thread:
M25.5 x 0.50
Mount Thickness (mm):
4.5
Mount Thickness Including Threads (mm):
6.5

Environmental & Durability Factors

Environmental Durability:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 인기있는 LED와 사용하도록 최적화
  • 시스템과의 호환성 향상을 위해 여러 개의 마운팅 사이즈와 thread 이용 가능
  • 매우 높고 일정한 투과율로 균일한 조명 제공

TECHSPEC® High Performance Mounted Machine Vision Filters는 요건이 가장 까다로운 머신 비전과 이미징 용도에 맞게 설계 및 제작되었습니다. TECHSPEC High Performance Mounted Machine Vision Filters는 특정 UV, VIS, IR 파장을 통과 또는 차단시키며 아주 넓은 입사각을 제공합니다. 이 하드 코팅 필터는 일반적인 필터에 비해 원하지 않는 빛에 대한 탁월한 차단 능력, 뛰어난 내구성과 긴 수명을 제공합니다. 이 밖에도 이미지 대비(contrast)를 개선하고 스펙트럼 범위와 색상을 분리할 수 있습니다.

제품자료

Color Machine Vision Filters
Color Machine Vision Filters

Edmund Optics® TECHSPEC® High Performance Machine Vision Filters are designed with the industry’s best performance to cost ratio in mind. With extremely sharp edge transition and flat peak transmission, users are guaranteed the optimal signal-to-noise ratio in their imaging system without losing light intensity that is critical for performance.

On average, the blocking range reaches far into the UV at 200nm and stretches out to 1200nm, which covers most of the noise and UV/IR signatures seen in conventional lamps and bulbs.

The graphs below demonstrate the performance typical to our Machine Vision Filters and other Hard Coated filters. The sharp cut-on and cut-off wavelengths are noticeably apparent, as well as transmission values that are >10% improved over traditional imaging filters on the market.

 

Dimensions
Filter Thread Outer Diameter (mm) Front Thread (to allow for stacking) Filter Diameter (mm) Thickness (mm) Thread Length (mm) Clear Aperture CA (mm)
M22.5 x 0.50 24.5 M22.5 x 0.50 20.1 ±0.1 4.5 2.0 18.5
M25.5 x 0.50 27.5 M25.5 x 0.50 23.0 ±0.1 4.5 2.0 21.5
M30.5 x 0.50 32.0 M30.5 x 0.50 28.0 ±0.1 5.0 2.0 26.5
M34.0 x 0.50 36.0 M34.0 x 0.50 31.6 ±0.1 5.0 1.5 30.0
M35.5 x 0.50 37.0 M35.5 x 0.50 33.1 ±0.1 5.0 2.0 31.5
M40.5 x 0.50 42.0 M40.5 x 0.50 38.0 ±0.1 5.0 2.0 36.5
M43.0 x 0.75 45.0 M43.0 x 0.75 40.2 ±0.1 5.0 2.0 39.2
M46.0 x 0.75 48.0 M46.0 x 0.75 43.2 ±0.1 4.8 2.2 41.5
M55.0 x 0.75 57.0 M55.0 x 0.75 52.2 ±0.1 4.8 2.2 50.5
M62.0 x 0.75 65.0 M62.0 x 0.75 59.2 ±0.1 5.5 2.5 57.5

관련제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program