에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® High Performance Mounted Machine Vision Filters는 요건이 가장 까다로운 머신 비전과 이미징 용도에 맞게 설계 및 제작되었습니다. TECHSPEC High Performance Mounted Machine Vision Filters는 특정 UV, VIS, IR 파장을 통과 또는 차단시키며 아주 넓은 입사각을 제공합니다. 이 하드 코팅 필터는 일반적인 필터에 비해 원하지 않는 빛에 대한 탁월한 차단 능력, 뛰어난 내구성과 긴 수명을 제공합니다. 이 밖에도 이미지 대비(contrast)를 개선하고 스펙트럼 범위와 색상을 분리할 수 있습니다.
Edmund Optics® TECHSPEC® High Performance Machine Vision Filters are designed with the industry’s best performance to cost ratio in mind. With extremely sharp edge transition and flat peak transmission, users are guaranteed the optimal signal-to-noise ratio in their imaging system without losing light intensity that is critical for performance.
On average, the blocking range reaches far into the UV at 200nm and stretches out to 1200nm, which covers most of the noise and UV/IR signatures seen in conventional lamps and bulbs.
The graphs below demonstrate the performance typical to our Machine Vision Filters and other Hard Coated filters. The sharp cut-on and cut-off wavelengths are noticeably apparent, as well as transmission values that are >10% improved over traditional imaging filters on the market.
Dimensions | |||||||
Filter Thread | Outer Diameter (mm) | Front Thread (to allow for stacking) | Filter Diameter (mm) | Thickness (mm) | Thread Length (mm) | Clear Aperture CA (mm) | |
M22.5 x 0.50 | 24.5 | M22.5 x 0.50 | 20.1 ±0.1 | 4.5 | 2.0 | 18.5 | |
M25.5 x 0.50 | 27.5 | M25.5 x 0.50 | 23.0 ±0.1 | 4.5 | 2.0 | 21.5 | |
M30.5 x 0.50 | 32.0 | M30.5 x 0.50 | 28.0 ±0.1 | 5.0 | 2.0 | 26.5 | |
M34.0 x 0.50 | 36.0 | M34.0 x 0.50 | 31.6 ±0.1 | 5.0 | 1.5 | 30.0 | |
M35.5 x 0.50 | 37.0 | M35.5 x 0.50 | 33.1 ±0.1 | 5.0 | 2.0 | 31.5 | |
M40.5 x 0.50 | 42.0 | M40.5 x 0.50 | 38.0 ±0.1 | 5.0 | 2.0 | 36.5 | |
M43.0 x 0.75 | 45.0 | M43.0 x 0.75 | 40.2 ±0.1 | 5.0 | 2.0 | 39.2 | |
M46.0 x 0.75 | 48.0 | M46.0 x 0.75 | 43.2 ±0.1 | 4.8 | 2.2 | 41.5 | |
M55.0 x 0.75 | 57.0 | M55.0 x 0.75 | 52.2 ±0.1 | 4.8 | 2.2 | 50.5 | |
M62.0 x 0.75 | 65.0 | M62.0 x 0.75 | 59.2 ±0.1 | 5.5 | 2.5 | 57.5 |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)