제품이 장바구니에 추가됨

Line Generator Optic for Mini LDM Series 28°

×
재고 번호 #54-161 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 87,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 87,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
10.00
Length (mm):
24.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • Line Generation Optics Available
  • Bare Leads for Instrument Integration
  • Focusable from 35mm to Infinity

내장된 콤팩트형 레이저 다이오드 모듈은 다양한 기능을 제공합니다. 많은 용도에서 HeNe 레이저를 대신하는데 적합하며 뛰어난 견고함, 소형 사이즈, 다양한 파장 그리고 파워를 제공합니다. 타원형 출력 빔은 사용자가 조절 가능할 수 있는 유리 초점렌즈를 이용해 만들어 집니다. 원형 출력 빔은 긴 초점 플라스틱 렌즈로 만들어지며 긴 거리와 정렬 용도에 적합합니다. 정렬을 위한 예비 빔, 바 코드 읽기, 측정, dimensional 스캐닝, 로봇 컨트롤, target designation, positioning과 분석 등의 용도가 있습니다. Focusing 도구는 모든 다이오드 레이저에 포함됩니다. Line Generator attachments는 리스트에 있는 모든 다이오드 모듈과 사용이 가능합니다. 작동 시 Power Supply가 필요하며 별도 판매 됩니다.

참조: 레이저 다이오드 모듈은 전기적으로 절연되어야 합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요