제품이 장바구니에 추가됨

Linear Variable Longpass Filter

×
재고 번호 #88-363 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,494,145
가격(부가세 별도)
수량 1-9 KRW 2,494,145 개당
수량 10-25 KRW 2,247,769 개당
수량 26-49 KRW 2,135,705 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Longpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
60.0 x 15.0
Length (mm):
60.00
Thickness (mm):
3.00
Width (mm):
15.00
Aperture (mm):
0.2 x 8.0

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
≥3.1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Variable
Optical Density Steps:
Edge: 340 - 420nm, >3.3 from 300nm
Edge: 420 - 500nm, >3.3 from 300nm
Edge: 500 - 850nm, >3.1 from 350nm
Transmission (%):
>92
Transmission Steps (%):
Edge: 300 - 420nm, >92% over 40nm
Edge: 420 - 700nm, >92% over 40nm
Edge: 500 - 850nm, >92% over 40nm
Wavelength Range (nm):
300 - 850

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품설명

Linear Variable Edge Filter에는 한쪽 방향으로 의도적으로 wedge를 시킨 interference coating이 되어 있어 substrate 길이 전체에 걸쳐 필터의 중심 파장이 지속적으로 변화됩니다. 이 중심 파장 변화로 인해 linear variable shortpass, longpass, 그리고 dichroic edge filter에 의해 입증된 폭 넓은 필터링 기능을 이용할 수 있습니다. Shortpass 및 longpass edge filter는 서로 반대되는 역할을 수행합니다. Shortpass filter는 차단 대역에 도달할 때까지 필터 길이 전체에 걸쳐 빛을 통과시키는 데 반해 longpass filter는 투과 대역에 도달할 때까지 빛을 차단합니다. 차단 및 투과 대역은 필터를 광원쪽으로 재배치함으로써 조정할 수 있습니다.

넓은 차단 및 투과 범위로 인해 Linear Variable Edge Filter 한 개로 전체 필터 세트를 대체할 수 있습니다. Single moving grading spectrometer와 동기화시키면 조합되어 있는 longpass 및 shortpass edge filter가 scattered light 및 harmonics를 줄일 수 있습니다. 게다가, 조합되어 있는 Linear Variable Filters는 백색 광원을 이용하는 다양한 fluorescence 용도에 single variable excitation filter로 사용할 수 있습니다.

  • 쌍으로 사용할 경우 High Efficiency Custom Bandpass Filter를 형성함
  • 가장 알맞은 0.2 x 8.0mm의 입력빔 직경
  • OD3 차단
  • Linear Variable Bandpass Filter 도 사용 가능

Linear Variable Edge Filter는 개별적으로 사용하거나 쌍으로 사용해 특정 파장을 선별적으로 차단하거나 통과시킵니다. Linear Variable Edge Filter는 longpass, shortpass 또는 dichroic filter로 사용할 수 있습니다. Longpass edge filter는 cut-on 파장보다 긴 파장을 투과시키고 Shortpass edge filter는 cut-off 파장보다 짧은 파장을 투과시킵니다. Dichroic edge filter는 longpass edge filter와 비슷하게 작동하지만 원치 않는 파장은 반사시킵니다. 조합해서 사용할 경우 Linear Variable Edge Filter는 laser line filter 또는 variable bandpass filter 역할을 할 수 있으며 중심 파장 및 대역폭을 조절할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요