제품이 장바구니에 추가됨

Linear Variable Shortpass Filter

×
재고 #83-983 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,421,500
수량 1-9
KRW 2,421,500
수량 10+
KRW 2,182,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Optical Density Steps:
Edge: 340 - 420nm, >3.0 to 725nm
Edge: 420 - 500nm, >3.0 to 850nm
Edge: 500 - 850nm, >3.0 to 860nm
Transmission Steps (%):
Edge: 340 - 420nm, >70% over 20nm
Edge: 420 - 500nm, >85% over 40nm
Edge: 500 - 850nm, >92% over 40nm
Aperture (mm):
0.2 x 8.0
Linear Dispersion (%):
0.57

Product Details

Type:
Shortpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
60.0 x 15.0
Length (mm):
60.00
Thickness (mm):
3.00
Width (mm):
15.00

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
≥3.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Variable
Transmission (%):
>70
Slope Factor (%):
1.6
Wavelength Range (nm):
340 - 850

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품명

Linear Variable Edge Filter에는 한쪽 방향으로 의도적으로 wedge를 시킨 interference coating이 되어 있어 substrate 길이 전체에 걸쳐 필터의 중심 파장이 지속적으로 변화됩니다. 이 중심 파장 변화로 인해 linear variable shortpass, longpass, 그리고 dichroic edge filter에 의해 입증된 폭 넓은 필터링 기능을 이용할 수 있습니다. Shortpass 및 longpass edge filter는 서로 반대되는 역할을 수행합니다. Shortpass filter는 차단 대역에 도달할 때까지 필터 길이 전체에 걸쳐 빛을 통과시키는 데 반해 longpass filter는 투과 대역에 도달할 때까지 빛을 차단합니다. 차단 및 투과 대역은 필터를 광원쪽으로 재배치함으로써 조정할 수 있습니다.

넓은 차단 및 투과 범위로 인해 Linear Variable Edge Filter 한 개로 전체 필터 세트를 대체할 수 있습니다. Single moving grading spectrometer와 동기화시키면 조합되어 있는 longpass 및 shortpass edge filter가 scattered light 및 harmonics를 줄일 수 있습니다. 게다가, 조합되어 있는 Linear Variable Filters는 백색 광원을 이용하는 다양한 fluorescence 용도에 single variable excitation filter로 사용할 수 있습니다.

제품군의 상세 설명

  • 쌍으로 사용할 경우 High Efficiency Custom Bandpass Filter를 형성함
  • 가장 알맞은 0.2 x 8.0mm의 입력빔 직경
  • OD3 차단
  • Linear Variable Bandpass Filter 도 사용 가능

Linear Variable Edge Filter는 개별적으로 사용하거나 쌍으로 사용해 특정 파장을 선별적으로 차단하거나 통과시킵니다. Linear Variable Edge Filter는 longpass, shortpass 또는 dichroic filter로 사용할 수 있습니다. Longpass edge filter는 cut-on 파장보다 긴 파장을 투과시키고 Shortpass edge filter는 cut-off 파장보다 짧은 파장을 투과시킵니다. Dichroic edge filter는 longpass edge filter와 비슷하게 작동하지만 원치 않는 파장은 반사시킵니다. 조합해서 사용할 경우 Linear Variable Edge Filter는 laser line filter 또는 variable bandpass filter 역할을 할 수 있으며 중심 파장 및 대역폭을 조절할 수 있습니다.

Filter

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

바로 보기

Shortpass와 Longpass Filter를 이용한 Custom Bandpass Filter의 제작

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터의 배치 방향

Unsure which side of your filter should face the light source? Learn how to determine the filter orientation of your TECHSPEC filter at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Filter 리뷰

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

바로 보기

Optical Filter Coatings: Comparison of Traditional and Hard-Sputtered

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

바로 보기

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Bandpass Filter

Bandwidth(밴드폭)

Cavity

Dichroic Coating

Dichroic Filter

Filter, Colored Glass

Ripple

Trending in Optics: The Future of Optical Filters

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

바로 보기

Fluorescence Microscopy를 위한 Fluorophores 및 Optical Filters

Want to know more about fluorophores and optical filters for fluorescence microscopy? Find out more information and in stock optical filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터

Do you want to learn about optical filters? Find terminology, fabrication techniques, a selection guide, and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

Filtering in Machine Vision

While working with machine vision, there are different types of filters that can be used to alter the image. Find out about the different types at Edmund Optics.

바로 보기

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

바로 보기

Optical Polarizers 리뷰

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

바로 보기

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Blocking(차단)

Blocking Range(차단 범위)

Central Wavelength (CWL)

Cold Mirror

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Interference Filter

Notch Filter

Peak Transmittance

Rugate Notch Filter

Shortpass Filter

레이저 조명을 이용한 형광 이미징

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

바로 보기

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Cut-Off Wavelength

Cut-On Wavelength

Filter

Fluorescent Filter

Optical Density (OD)

Stopband

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Parallelism

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.