제품이 장바구니에 추가됨

Linear Variable VIS Bandpass Filter

#88-365

×
재고 번호 #88-365 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,573,800
수량 1-9
KRW 2,573,800
수량 10+
KRW 2,320,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
60.0 x 12.0
Length (mm):
60.00
Thickness (mm):
2.50
Width (mm):
12.00
Aperture (mm):
0.5 x 10.0

Optical Properties

Bandwidth (nm):
@50%: 7-20
@0.1%: 13-34
Optical Density OD (Average):
≥4.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Minimum Transmission (%):
>95
Coating:
Variable
Optical Density Steps:
Average: >4.0
Minimum: >3.0
Transmission (%):
>95
Transmission Steps (%):
40 to 95 (Average)
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 높은 투과성과 좁은 대역폭
  • 가장 알맞은 0.5 x 10.0mm의 입력빔 직경
  • OD4 차단
  • Linear Variable Edge Filter도 사용 가능

Linear Variable Bandpass Filter는 정밀 코팅한 광학 필터로서 필터 전체 길이에 걸쳐 선형으로 변화하는 스펙트럼 특성을 갖고 있습니다. Linear Variable Bandpass Filter는 좁은 대역폭에서의 높은 투과율과 원치 않는 빛에 대한 deep blocking 성능을 갖고 있어 필요한 파장에서 시스템 성능을 극대화합니다. 광원을 기준으로 한 필터의 위치를 옮기기만 하면 스펙트럼 응답을 조절할 수 있습니다. 게다가, Linear Variable Bandpass Filter 한 개로 여러 개의 전용 필터를 교체할 수 있어 시스템 설치가 간단해지고 무게가 최소화됩니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요