제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® Beam Position Thermopile Power Sensors 1168340 | 10mW-10W

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #68-628 6개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,847,075
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,847,075 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
LM-10
Coherent Part Number: 1168340
Type:
Meterless
Linearity (%):
±1
Calibration Uncertainty (%):
±2
Long Pulse Joule Mode Range (J):
0.5 - 10
Long Pulse Joule Mode Accuracy (%):
±3
Cooling Method:
Air
Maximum Incident Energy Density:
600mJ/cm2 (10ns, 1064nm)

Physical & Mechanical Properties

Active Area Diameter (mm):
16

Optical Properties

Calibration Wavelength (nm):
10,600
Wavelength Range (μm):
0.25 - 10.6

Sensor

Type of Sensor:
Quad Element Thermopile

Electrical

Spectral Compensation Accuracy (%):
±1.5
Maximum Incident Beam Power (W):
10
Maximum Incident Power Density (kW/cm2):
6
Power Range:
10mW - 10W
Minimum Power (mW):
10

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
2.5
Computer Interface:
USB

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 고파워 측정을 위한 Thermopile Detector Element
  • Detector Surface에서의 빔 위치 측정
  • ISO 17025 인증 획득

Coherent® Beam Position Sensing Thermopile Power Sensors는 다양한 continuous wave laser또는 pulsed laser의 평균 파워 또는 에너지를 측정하도록 설계된 다목적 센서입니다. Coherent Beam Position Sensing Thermopile Power Sensors는 quadrant thermopile detector disk를 사용해 detector surface에서의 레이저 빔 위치를 감지하고 레이저 파워를 측정합니다. Coherent thermopile sensor는 광범위한 입력 파워에 걸쳐 작동할 수 있으며, 포화(saturation)하지 않습니다.

참고: LM-20은 임베디드용으로 설계되었으며 반드시 방열판에 장착해야 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요