제품이 장바구니에 추가됨

Low Order Ultra High LDT Waveplate λ/2 532nm 50.8mm Dia

×
재고 번호 #70-195 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,625,000
수량 1+
KRW 3,625,000
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Crystalline Waveplate

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
>45
Diameter (mm):
50.80 +0.00/-0.25
Construction:
Air-Spaced
Parallelism (arcsec):
<3

Optical Properties

Coating:
Ravg<0.1% on each surface
Design Wavelength DWL (nm):
532
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
Retardance:
λ/2
Surface Quality:
20-10
Transmitted Wavefront, P-V:
<λ/10 @ 632.8mm over 38.1mm
Retardance Tolerance:
<λ/500 @ 20C
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>20J/cm² @ 532nm;10ns;10 Hz

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
6.00 +0.00/-0.25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 일반적인 레이저 가공 파장 대역에서 높은 레이저 손상 임계값(LDT)
  • λ/500의 지연 공차
  • 소재 가공 어플리케이션에 적합

해당 제품은 높은 레이저 손상 임계값(LDT)을 제공하며 소재 가공 및 기타 고에너지 어플리케이션에 적합합니다. 또한, λ/500의 높은 지연 공차를 제공하므로 정밀도와 안정성이 높아야 하는 까다로운 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 제로 오더로 설계된 웨이브플레이트이며 대역폭이 확장되고 온도 변화에 영향을 덜 받으므로 ±1% 이상의 파장 편차를 허용합니다. 해당 제품에 제공되는 직경 옵션은 25.4mm와 50.8mm이며 널리 사용되는 소재 가공 파장 대역(532nm, 1030nm, 1064nm)에 맞게 설계되었습니다. Nd:YAG 레이저 파장 대역을 사용하도록 설계된 제품은 1064nm, 10ns에서 최대 35J/cm2의 레이저 손상 임계값(LDT)을 제공하며, Yb:YAG 레이저 파장 대역을 사용하도록 설계된 제품은 1030nm, 200fs에서 최대 0.5J/cm2의 레이저 손상 임계값(LDT)을 제공합니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program