제품이 장바구니에 추가됨

LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ Card

LUCID Vision Labs™ 상세 정보 보기

LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ Card

LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ Card
×
재고 #25-151 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 362,500
수량 1+
KRW 362,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Type:
Camera Accessory
Model Number:
PCIE-POE2-LR

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 29 x 29 x 45mm의 콤팩트한 외관
  • Global, Rolling 또는 Polarized CMOS 센서
  • 렌즈 튜브(옵션) 사용 시 IP67 보호 등급 제공

LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras는 29 x 29mm의 소형 크기에 가격 대비 탁월한 성능을 제공합니다. 이 카메라는 소니의 편광 센서 뿐만 아니라 최대 2천만 화소의 해상도를 갖춘 소니의 Pregius™ 및 Starvis™ 이미징 센서와 이용할 수 있습니다. 각각의 이미징 센서는 제조 과정 동안 능동 정렬이 되기 때문에 모서리 부분에서도 선명한 이미지를 보장합니다. 부속품인 IP67 lens tubes(별도 판매)를 사용하면 먼지나 수분이 있는 거친 환경에서도 LUCID Vision Labs Triton GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras는 최대 IP67 threshold까지 작동할 수 있습니다. Triton 카메라는 자동차, 공정 제어, 식음료 분야에 사용하기 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작