제품이 장바구니에 추가됨

LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S1-QC, Sony IMX264MYR, 5.0 MP, Polarized Color Camera

LUCID Vision Labs™ 상세 정보 보기

LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras +3
×
재고 번호 #19-624 3~5일내 배송
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,189,000
수량 1+
KRW 1,189,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Polarized Color Camera
Manufacturer:
Lucid Vision Labs
Camera Family:
Phoenix™
Model Number:
PHX050S1-QC

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
24 x 24 x 27.35 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
30
Housing:
Partial

Sensor

Image Buffer:
128MB
Imaging Sensor:
Sony IMX264MYR
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
2/3"
Resolution (MegaPixels):
5.00
Pixels (H x V):
2,448 x 2,048
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
8.45 x 7.07
Frame Rate (fps):
22.00
Pixel Depth:
12 bit
Exposure Time:
33μs - 10s
Dynamic Range (dB):
71.34
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Power Consumption (W):
2.5 (External Power Supply)
3.1 (PoE)

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
GigE (PoE)
Connector:
GigE, RJ45
Power Supply:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 12-24VDC Power Supply
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin JST

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +55
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 사용자 정의를 위한 Unfolding Board Stack
  • Power Over Ethernet (PoE)으로 통합이 용이함
  • 최소 24 x 24mm의 콤팩트 사이즈

LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras는 고성능 콤팩트 카메라로서 PoE GigE 시장에서 외형이 가장 작은 제품 중 하나입니다. 이 카메라는 unfolding board stack을 특징으로 하며 유연한 시스템 통합을 위해 90°와 180° 사이에서 손쉬운 각도 변형을 제공합니다. GigE Vision의 컴플라이언스를 통해 소프트웨어의 추가 기능이 제공되기 때문에 타사의 GigE Vision 소프트웨어와 호환이 가능합니다. LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras는 강력한 Image Signal Processing (ISP)을 제공함에 따라 Region of Interest (ROI), Color Correction Matrix (CCM) 그리고 Binning(고속의 프레임 속도에 제한이 없음)과 같은 옵션과 함께 최적의 카메라의 성능을 보장합니다. 이 카메라는 소형의 콤팩트한 카메라가 요구되는 산업 응용 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

참고: 작동 시 GigE cable이 필요하며, RJ45와 ix™ 버전 둘 다 이용할 수 있습니다. ix™ 버전은 RJ45 cable과 호환이 불가능한 초소형 산업용 커넥터입니다. 옵션인 tripod adapter (#11-474) 또한 사용할 수 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
Broadcom Dual Port 10G Ethernet Card #72-561 신제품 KRW 411,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Dual Port 10G POE+ Ethernet Card #72-562 신제품 KRW 597,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Quad Port 5 Gigabit POE+ Ethernet Card #72-563 신제품 KRW 568,400   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
IOI 4-CH PCIE 2.5GIGABIT POE+ CARD #25-152 KRW 419,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ Card #25-151 KRW 298,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Intel Gigabit CT Desktop Adapter (Non-PoE) #25-150 KRW 89,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Phoenix Camera 24mm 90° Bracket Transform Kit #25-154 KRW 45,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Phoenix Camera 24mm 180° Bracket Transform Kit #25-153 KRW 45,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card #16-033 KRW 391,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
180° & 90° Transform Kit for 24x24mm Phoenix™ Cameras #11-478 KRW 89,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
180° & 90° Transform Kit for 28x28mm Phoenix™ Cameras #13-752 KRW 105,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
¼-20 Tripod Adapter for Phoenix™ and Triton™ #11-474 KRW 16,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2m RJ45 Ethernet Cable #11-475 KRW 30,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5m RJ45 Ethernet Cable #11-476 KRW 53,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
2m ix Industrial® Ethernet CAT6A Cable #13-746 KRW 30,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5m ix Industrial® Ethernet CAT6A Cable #13-747 KRW 53,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
20cm GPIO 8 Pin JST Cable #11-477 KRW 16,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Imaging Lens Selector

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program