LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras는 고성능 콤팩트 카메라로서 PoE GigE 시장에서 외형이 가장 작은 제품 중 하나입니다. 이 카메라는 unfolding board stack을 특징으로 하며 유연한 시스템 통합을 위해 90°와 180° 사이에서 손쉬운 각도 변형을 제공합니다. GigE Vision의 컴플라이언스를 통해 소프트웨어의 추가 기능이 제공되기 때문에 타사의 GigE Vision 소프트웨어와 호환이 가능합니다. LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras는 강력한 Image Signal Processing (ISP)을 제공함에 따라 Region of Interest (ROI), Color Correction Matrix (CCM) 그리고 Binning(고속의 프레임 속도에 제한이 없음)과 같은 옵션과 함께 최적의 카메라의 성능을 보장합니다. 이 카메라는 소형의 콤팩트한 카메라가 요구되는 산업 응용 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
참고: 작동 시 GigE cable이 필요하며, RJ45와 ix™ 버전 둘 다 이용할 수 있습니다. ix™ 버전은 RJ45 cable과 호환이 불가능한 초소형 산업용 커넥터입니다. 옵션인 tripod adapter (#11-474) 또한 사용할 수 있습니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
Broadcom Dual Port 10G Ethernet Card |
#72-561
신제품
|
KRW 411,800 견적 요청 |
|
||
Dual Port 10G POE+ Ethernet Card |
#72-562
신제품
|
KRW 597,400 견적 요청 |
|
||
Quad Port 5 Gigabit POE+ Ethernet Card |
#72-563
신제품
|
KRW 568,400 견적 요청 |
|
||
IOI 4-CH PCIE 2.5GIGABIT POE+ CARD | #25-152 | KRW 419,100 견적 요청 |
|
||
LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ Card | #25-151 | KRW 298,700 견적 요청 |
|
||
Intel Gigabit CT Desktop Adapter (Non-PoE) | #25-150 | KRW 89,900 견적 요청 |
|
||
Phoenix Camera 24mm 90° Bracket Transform Kit | #25-154 | KRW 45,000 견적 요청 |
|
||
Phoenix Camera 24mm 180° Bracket Transform Kit | #25-153 | KRW 45,000 견적 요청 |
|
||
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card | #16-033 | KRW 391,500 견적 요청 |
|
||
180° & 90° Transform Kit for 24x24mm Phoenix™ Cameras | #11-478 | KRW 89,900 견적 요청 |
|
||
10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T Ethernet Card, 2 Ports |
#17-947
재고정리
|
KRW 652,500 견적 요청 |
|
||
180° & 90° Transform Kit for 28x28mm Phoenix™ Cameras | #13-752 | KRW 105,900 견적 요청 |
|
||
¼-20 Tripod Adapter for Phoenix™ and Triton™ | #11-474 | KRW 16,000 견적 요청 |
|
||
2m RJ45 Ethernet Cable | #11-475 | KRW 30,500 견적 요청 |
|
||
5m RJ45 Ethernet Cable | #11-476 | KRW 53,700 견적 요청 |
|
||
2m ix Industrial® Ethernet CAT6A Cable | #13-746 | KRW 30,500 견적 요청 |
|
||
5m ix Industrial® Ethernet CAT6A Cable | #13-747 | KRW 53,700 견적 요청 |
|
||
20cm GPIO 8 Pin JST Cable | #11-477 | KRW 16,000 견적 요청 |
|
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)