에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras는 고성능 콤팩트 카메라로서 PoE GigE 시장에서 외형이 가장 작은 제품 중 하나입니다. 이 카메라는 unfolding board stack을 특징으로 하며 유연한 시스템 통합을 위해 90°와 180° 사이에서 손쉬운 각도 변형을 제공합니다. GigE Vision의 컴플라이언스를 통해 소프트웨어의 추가 기능이 제공되기 때문에 타사의 GigE Vision 소프트웨어와 호환이 가능합니다. LUCID Vision Labs Phoenix™ Power over Ethernet (PoE) Cameras는 강력한 Image Signal Processing (ISP)을 제공함에 따라 Region of Interest (ROI), Color Correction Matrix (CCM) 그리고 Binning(고속의 프레임 속도에 제한이 없음)과 같은 옵션과 함께 최적의 카메라의 성능을 보장합니다. 이 카메라는 소형의 콤팩트한 카메라가 요구되는 산업 응용 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다.
참고: 작동 시 GigE cable이 필요하며, RJ45와 ix™ 버전 둘 다 이용할 수 있습니다. ix™ 버전은 RJ45 cable과 호환이 불가능한 초소형 산업용 커넥터입니다. 옵션인 tripod adapter (#11-474) 또한 사용할 수 있습니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
180° & 90° Transform Kit for 24x24mm Phoenix™ Cameras | #11-478 | KRW 89,900 견적 요청 |
|
||
2m ix Industrial® Ethernet CAT6A Cable | #13-746 | KRW 30,500 견적 요청 |
|
||
5m ix Industrial® Ethernet CAT6A Cable | #13-747 | KRW 53,700 견적 요청 |
|
||
¼-20 Tripod Adapter for Phoenix™ and Triton™ | #11-474 | KRW 16,000 견적 요청 |
|
||
20cm GPIO 8 Pin JST Cable | #11-477 | KRW 16,000 견적 요청 |
|
||
4mm, f/1.8 UCi Series Fixed Focal Length Lens | #33-855 | KRW 324,300 견적 요청 |
|
||
6mm, f/1.85 UCi Series Fixed Focal Length Lens | #33-862 | KRW 324,300 견적 요청 |
|
||
12mm, f/1.8 UCi Series Fixed Focal Length Lens | #33-876 | KRW 324,300 견적 요청 |
|
||
16mm, f/1.8 UCi Series Fixed Focal Length Lens | #33-883 | KRW 324,300 견적 요청 |
|
||
12.5mm FL f/2.5, Blue Series M12 Lens | #58-205 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
17.5mm FL f/2.5, Blue Series M12 Lens | #58-206 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
||
25mm FL f/2.5, Blue Series M12 Lens | #58-207 | KRW 123,200 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)