제품이 장바구니에 추가됨

LUCID Vision Labs Triton2™ TRT023S-MC, Sony IMX392, 2.3MP, Monochrome Camera

LUCID Vision Labs™ 상세 정보 보기
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Back
×
재고 번호 #72-917 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 841,000
수량 1+
KRW 841,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Monochrome Camera
Manufacturer:
Lucid Vision Labs
Camera Family:
Triton2™
Model Number:
TRT023S-MC

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
44.0 x 29.0 x 45.3 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
90
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
128MB
Imaging Sensor:
Sony IMX392
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
1/2.3"
Resolution (MegaPixels):
2.30
Pixels (H x V):
1,920 x 1,200
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
6.62 x 4.14
Frame Rate (fps):
116.70
Pixel Depth:
12 bit
Exposure Time:
20.58μs to 10s
Dynamic Range (dB):
48.0
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Power Consumption (W):
4.5 (External Power Supply) 5.0 (PoE)

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
2.5GigE (PoE)
Connector:
2.5GigE, GigE, M12
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-365
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-365
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +55
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 2.5GBASE-T(2.5GigE) 이더넷 인터페이스
  • 500만 - 2450만 화소의 센서
  • 44mm x 29mm x 45.3mm로 컴팩트한 외관
  • 옵션으로 렌즈 튜브 사용 시 IP67 보호 등급 보장

해당 제품은 2.5GigE의 데이터 전송 속도를 제공하여 향상된 해상도에서 높은 프레임 레이트를 구현합니다. 능동 정렬 이미징 센서가 특징인 제품으로 센서의 틸트와 회전을 최소화하고 이미징 센서가 렌즈 광축에 정렬되도록 설계되었습니다. 먼지나 물기가 있는 극한의 환경일 경우 액세서리인 렌즈 튜브를 사용하면 IP67 등급이 보장됩니다. 해당 제품은 작동 온도가 -20°C - 55°C로 범위가 넓고 효율적인 열관리가 가능합니다. 또한, 자동차, 공정 제어, 식음료 등의 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
C-Mount To S-Mount Adapter #23-979 KRW 16,000   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
35.5mm ID, 29.9mm Inner Length, IP67 C-Mount Lens Tube #13-739 KRW 97,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
44mm ID, 38.5mm Inner Length, IP67 C-Mount Lens Tube #13-742 KRW 127,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
35.5mm ID, 39.9mm Inner Length, IP67 C-Mount Lens Tube #13-740 KRW 97,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
35.5mm ID, 59.9mm Inner Length, IP67 C-Mount Lens Tube #13-741 KRW 97,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
44mm ID, 68.5mm Inner Length, IP67 C-Mount Lens Tube #13-743 KRW 127,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
59mm ID, 55.5mm Inner Length, IP67 Lens Tube #17-079 KRW 165,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
59mm ID, 71.5mm Inner Length, IP67 Lens Tube #17-080 KRW 165,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M12-RJ45 CAT6A Ethernet IP67 Cable 2M (A) #23-983 KRW 53,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M8 GPIO IP67 Male-Open Cable 15M AMP #23-999 KRW 120,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M8 GPIO IP67 Male-Open Cable 15M AMP (Recertified 05-P) #23-999-RCD-05P 재인증 제품 KRW 113,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M8 GPIO IP67 Cap #13-753 KRW 5,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IOI 4-CH PCIE 2.5GIGABIT POE+ CARD #25-152 KRW 419,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
¼-20 Tripod Adapter for Triton2™ and SenSWIR™ #29-106 KRW 23,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Broadcom Dual Port 10G Ethernet Card #72-561 신제품 KRW 411,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Dual Port 10G POE+ Ethernet Card #72-562 신제품 KRW 597,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Quad Port 5 Gigabit POE+ Ethernet Card #72-563 신제품 KRW 568,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

Imaging Lens Selector

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
 
×

관련정보

Filter

Working Distance and Focal Length Basics

Working distance and focal length are two of the most fundamental parameters of any imaging system. Learn more in this hands-on video demo.

바로 보기

Sensor Performance and Limitations

Imaging Electronics 101: 보다 개선된 이미징 결과를 위한 디지털 카메라 설정의 기본 사항

Do you want to improve your imaging results? Go back to the basics of camera settings, learn how these important aspects can affect your image at Edmund Optics.

바로 보기

Imaging Electronics 101: 이미징 시스템 성능 개선을 위한 카메라 해상도

Camera resolution is one of the many aspects contributing to the quality of your imaging system. Find key parameters and tech tips at Edmund Optics.

바로 보기

Imaging Electronics 101: Machine Vision 용도에 적합한 카메라 센서 이해

The performance of an imaging system relies on a number of things, including imaging electronics. Before using your imaging system, learn about camera sensors at Edmund Optics.

바로 보기

How Do Cameras Work?

Optical Engineer Kevin Quist explains how cameras work, describing sensors, lenses, and pixels in a kid-friendly way

바로 보기

Advancements in Short Wave Infrared Sensors

What is a progressive scan camera and when should I use one?

I recently removed an optical low pass filter from my digital camera. Do you have any suggestions on how to measure its Modulation Transfer Function (MTF)?

I recently removed the IR cut filter from my camera and did not replace it with any type of clear glass. It has since lost sensitivity in the IR, which was the goal, but also focus ability in the optics. Can you explain why this is so?

Does Edmund Optics sell cameras with APS-C or APS-H sensors?

Does Edmund Optics sell cameras with a TFL Mount?

Is there a difference between the resolution capability of a monochrome and a color camera?

Automatic Gain Control (AGC)

Back Light Compensation(BLC, 역광보정)

Bayer Filter

Binning

Blooming

Board-Level Camera

Jitter

Scheimpflug Condition

Time Delay Integration (TDI)

Sensors and Lenses

Imaging lenses and sensors must be paired together with special attention.

바로 보기

이미징 시스템의 6가지 기본 변수

Want to understand the basic concepts of imaging? Learn more about essential terms and how they incorporate in the imaging industry at Edmund Optics.

바로 보기

렌즈부터 센서까지:정보 수집의 한계

Trying to understand how much information you can obtain from a lens and sensor? Learn more about the limitations of collecting data at Edmund Optics.

바로 보기

Imaging Electronics 101: Machine Vision 용도에 적합한 카메라 종류 및 인터페이스

Are you new to imaging or looking for a refresh on camera types? Learn about the advantages to camera types, digital interfaces, and more at Edmund Optics.

바로 보기

렌즈 배율

Are you new to imaging and want to learn more about lens magnification? Learn more about lens magnification and other key imaging concepts at Edmund Optics.

바로 보기

센서의 상대 조도, Roll Off 및 Vignetting

In order to understand vignetting, it is important to understand sensor sizes, formats, and roll-off and relative illumination. Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

Imaging Innovation Summit Keynote

Master the mindset needed for building an imaging system from asking the right questions to properly combining imaging technologies.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1: 이미징 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 2: Increasing Imaging Sensor Sizes with Katie Schwertz

Join our discussion about increasing imaging sensor sizes and what that means for optical designers in the second episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

Imaging System Parameter Calculator

Imaging Lens Selector

What is the difference between Primary Magnification and System Magnification?

I need a video lens for my camera - but where do I start?

Aspect Ratio(영상비)

Back Flange Distance

Charge-Coupled Device (CCD)

Color Sensor

Digital Signal(디지털 신호)

Digital Signal Processing (DSP)

Electronic Shutter

Gain

Gamma

Horizontal Resolution

Image Capture Board (Frame Grabber)

Integration Time(노출 시간)

Minimum Sensitivity

Monochrome Sensor

Polychromatic

Primary Magnification (PMAG)

Progressive Scan

Relative Illumination (RI)

Sensing Area

Shutter Speed

S-Mount

T-Mount

White Balance

고품질의 이미지를 얻기 위한 11가지 베스트 예제

Do you use imaging systems constantly in your professional field? Learn top tips for improving your imaging system and practices at Edmund Optics.

바로 보기

What is Imaging?

In imaging, light rays are mapped from an object onto an imaging sensor by an imaging lens, to reproduce the characteristics and likeness of the object for the purposes of inspection, sorting, or analysis.

바로 보기

Resolution and MTF Testing

Machine Vision for Golf Simulators

Imaging lenses are critical components of the quickly-growing golf simulator market. Learn how to select the right lenses and cameras!

바로 보기

Lens Types, Resolution, and Sensor Coverage

No imaging lens is the ideal choice for every type of imaging sensor, as multiple tradeoffs must be weighed and prioritized for every application.

바로 보기

Axial and Lateral Chromatic Aberration

Chromatic aberrations impact the performance of imaging systems in many different ways, as exemplified in this hands-on demonstration.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.1: Field of View

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab Module 1.2: Working Distance

EO Imaging Lab 모듈 1.5: 센서 사이즈

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

LIGHT TALK - EPISODE 1: Machine Vision Trends with Nick Sischka

Join our discussion around machine vision trends including such as increasing resolution and new sensors in the first episode of our LIGHT TALKS series.

바로 보기

초분광 & 다중분광 이미징 – 트렌드 in 광학: 에피소드 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

바로 보기

Next generation image sensors: Are suppliers ready to meet growing customer expectations?

Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS)

Contrast(대비)

Dynamic Range

Frame Rate

Monochromatic(단색)

Pixel

Pixel Clock

Pixel Depth

Sensor Format

Signal-to-Noise Ratio (SNR)

Spatial Frequency

Resolution과 Contrast 비교

Learn how Edmund Optics maintains optical performance across the entire image plane through this resolution and contrast comparison using our C Series FFL lens.

바로 보기

카메라 장착 인터페이스 이해

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.4: Depth of Field

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.7: Contrast에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

Modulation Transfer Function (MTF)

Nyquist Limit

Resolution

Resolving Power

Resolution

Do you want to understand how a lens works? To do so, you must learn key terms for how the lens functions, including resolution. Find out more at Edmund Optics.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.6: Resolution에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 1.8: Depth of Field에 대한 자세한 설명

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2: 계측 정확성 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3: 조명 개요

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

EO Imaging Lab 모듈 3.1: 조명 개념에 대한 소개

Learn how to specify imaging system components.

바로 보기

How I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?

If I'm using a digital camera do I still need an image capture board (frame grabber)?

C-Mount

Field of View (FOV)

Magnification(확대)

Is frame rate, area of interest and exposure time related when using the Edmund Optics USB2.0 cameras?

I have two Basler Scout GigE cameras but I cannot use them simultaneously. When connected to a computer, either via two network cards or a single network card and a switch, they can be opened but cannot acquire images. What is causing the problem?

I am looking for a way to power a camera and a 3.3V, 2W laser (always on) in an OEM application. Which of the two - USB or Firewire – can sustain more power?

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program