제품이 장바구니에 추가됨

LUCID Vision Labs Triton2™ TRT162S-CC, Sony IMX542, 16.2MP, Color Camera

LUCID Vision Labs™ 상세 정보 보기
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Back
×
재고 번호 #28-881 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,465,000
수량 1+
KRW 2,465,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Color
Manufacturer:
Lucid Vision Labs
Camera Family:
Triton2™
Model Number:
TRT162S-CC

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
44.0 x 29.0 x 45.3 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
90
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
128MB
Imaging Sensor:
Sony IMX542
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
1.1"
Resolution (MegaPixels):
16.20
Pixels (H x V):
5,320 x 3,032
Pixel Size, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Sensing Area, H x V (mm):
14.58 x 8.31
Frame Rate (fps):
17.50
Pixel Depth:
12 bit
Exposure Time:
45μs - 10s
Dynamic Range (dB):
48.0
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Power Consumption (W):
4.5 (External Power Supply) 5.0 (PoE)

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
2.5GigE (PoE)
Connector:
2.5GigE, GigE, M12
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-365
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-365
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +55
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 2.5GBASE-T(2.5GigE) 이더넷 인터페이스
  • 500만 - 2450만 화소의 센서
  • 44mm x 29mm x 45.3mm로 컴팩트한 외관
  • 옵션으로 렌즈 튜브 사용 시 IP67 보호 등급 보장

해당 제품은 2.5GigE의 데이터 전송 속도를 제공하여 향상된 해상도에서 높은 프레임 레이트를 구현합니다. 능동 정렬 이미징 센서가 특징인 제품으로 센서의 틸트와 회전을 최소화하고 이미징 센서가 렌즈 광축에 정렬되도록 설계되었습니다. 먼지나 물기가 있는 극한의 환경일 경우 액세서리인 렌즈 튜브를 사용하면 IP67 등급이 보장됩니다. 해당 제품은 작동 온도가 -20°C - 55°C로 범위가 넓고 효율적인 열관리가 가능합니다. 또한, 자동차, 공정 제어, 식음료 등의 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
C-Mount To S-Mount Adapter #23-979 KRW 16,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
35.5mm ID, 29.9mm Inner Length, IP67 C-Mount Lens Tube #13-739 KRW 97,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
44mm ID, 38.5mm Inner Length, IP67 C-Mount Lens Tube #13-742 KRW 127,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
35.5mm ID, 39.9mm Inner Length, IP67 C-Mount Lens Tube #13-740 KRW 97,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
35.5mm ID, 59.9mm Inner Length, IP67 C-Mount Lens Tube #13-741 KRW 97,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
44mm ID, 68.5mm Inner Length, IP67 C-Mount Lens Tube #13-743 KRW 127,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
59mm ID, 55.5mm Inner Length, IP67 Lens Tube #17-079 KRW 165,300   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×
59mm ID, 71.5mm Inner Length, IP67 Lens Tube #17-080 KRW 165,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M12-RJ45 CAT6A Ethernet IP67 Cable 2M (A) #23-983 KRW 53,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M8 GPIO IP67 Male-Open Cable 15M AMP #23-999 KRW 120,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M8 GPIO IP67 Male-Open Cable 15M AMP (Recertified 05-P) #23-999-RCD-05P 재인증 제품 KRW 113,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M8 GPIO IP67 Cap #13-753 KRW 5,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
IOI 4-CH PCIE 2.5GIGABIT POE+ CARD #25-152 KRW 419,100   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
¼-20 Tripod Adapter for Triton2™ and SenSWIR™ #29-106 KRW 23,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Broadcom Dual Port 10G Ethernet Card #72-561 신제품 KRW 411,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Dual Port 10G POE+ Ethernet Card #72-562 신제품 KRW 597,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Quad Port 5 Gigabit POE+ Ethernet Card #72-563 신제품 KRW 568,400   견적 요청
  • 품절/문의요망
    ×

관련제품

Imaging Lens Selector

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요