제품이 장바구니에 추가됨

LUCID Vision Labs Triton2™ TRT245S-CC, Sony IMX540, 24.5MP, Color Camera

LUCID Vision Labs™ 상세 정보 보기
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Back
×
재고 #28-875 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,748,300
수량 1+
KRW 3,748,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Video Output:
2.5GigE (PoE)
Type:
Color
Manufacturer:
Lucid Vision Labs
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter
Image Buffer:
128MB
Camera Family:
Triton2™
Model Number:
TRT245S-CC
Imaging Sensor:
Sony IMX540
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
1.2"
Resolution (MegaPixels):
24.50
Pixels (H x V):
5,320 x 4,600
Pixel Size, H x V (μm):
2.74 x 2.74
Sensing Area, H x V (mm):
14.58 x 12.60
Frame Rate (fps):
11.30
Pixel Depth:
12 bit
Exposure Time:
21.272μs - 10s
Connector:
2.5GigE, GigE, M12
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-365
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-365
Power Consumption (W):
4.5 (External Power Supply) 5.0 (PoE)
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Dimensions (mm):
44.0 x 29.0 x 45.3 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
90
Mount:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
Dynamic Range (dB):
48.0
Operating Temperature (°C):
-20 to +55
Storage Temperature (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
8-pin M8
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 2.5GBASE-T(2.5GigE) 이더넷 인터페이스
  • 500만 - 2450만 화소의 센서
  • 44mm x 29mm x 45.3mm로 컴팩트한 외관
  • 옵션으로 렌즈 튜브 사용 시 IP67 보호 등급 보장

해당 제품은 2.5GigE의 데이터 전송 속도를 제공하여 향상된 해상도에서 높은 프레임 레이트를 구현합니다. 능동 정렬 이미징 센서가 특징인 제품으로 센서의 틸트와 회전을 최소화하고 이미징 센서가 렌즈 광축에 정렬되도록 설계되었습니다. 먼지나 물기가 있는 극한의 환경일 경우 액세서리인 렌즈 튜브를 사용하면 IP67 등급이 보장됩니다. 해당 제품은 작동 온도가 -20°C - 55°C로 범위가 넓고 효율적인 열관리가 가능합니다. 또한, 자동차, 공정 제어, 식음료 등의 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작