제품이 장바구니에 추가됨

LUCID Vision Labs Triton™ TRI013S-WC, Sony IMX990, 1.3MP, SWIR Camera

LUCID Vision Labs™ 상세 정보 보기
LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Camera

LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Camera

LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Camera LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) SenSWIR™ Camera - Back
×
재고 번호 #28-708 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 16,356,000
수량 1+
KRW 16,356,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
SWIR Camera
Manufacturer:
Lucid Vision Labs
Note:
Requires an End User Statement to Be Completed Before Shipment
Camera Family:
Triton™
Model Number:
TRI013S-WC

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
44 x 29 x 45.3
Weight (g):
90
Housing:
Full

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
400 - 1750

Sensor

Image Buffer:
128MB
Imaging Sensor:
Sony IMX990 InGaAs
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
1/2"
Resolution (MegaPixels):
1.30
Pixels (H x V):
1,280 x 1,024
Pixel Size, H x V (μm):
5.00 x 5.00
Sensing Area, H x V (mm):
6.40 x 5.12
Frame Rate (fps):
84.90
Pixel Depth:
8/10/12/16 bit
Exposure Time:
20.5μs - 10s
Dynamic Range (dB):
42.00
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Power Consumption (W):
2.6 (External Power Supply)
3.0 (PoE)

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
GigE (PoE)
Connector:
GigE, M12
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #29-106
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +50
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 파장 대역: 400 - 1750nm
  • 정밀 광축 정렬을 위한 능동 정렬 이미징 센서
  • 전자 및 농업용 검사, 감시 등에 적합
  • 배송 전 EUS(End User Statement) 제출 및 확인 필수

해당 제품은 VIS, NIR 및 SWIR 스펙트럼(400 - 1750nm 파장 대역)에 걸쳐 고해상도 이미지를 제공하도록 설계되었습니다. 능동 정렬 이미징 센서가 특징인 제품으로 센서의 틸트와 회전을 최소화하고 이미징 센서가 렌즈 광축에 정렬되도록 설계되었습니다. 먼지나 물기가 있는 극한의 환경일 경우 액세서리인 렌즈 튜브를 사용하면 IP67 등급이 보장됩니다. 해당 제품은 전자 보드 검사, 태양 전지 검사, 제품 검사, 식별 및 분류, 감시, 위조 방지 등의 어플리케이션에 적합합니다. TECHSPEC® C Series Fixed Focal Length SWIR Lens, TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lens, Effilux SWIR LED Illuminator와 사용하면 SWIR 시스템에 최적화된 통합이 가능합니다.

SWIR은 Short Wavelength InfraRed의 약자로, 우리말로는 ‘단파장 적외선’이라고도 합니다. 또한, 일반적으로 900nm과 2500nm 사이의 빛의 파장대를 가리킵니다.

표준 실리콘 센서의 상한선이 약 1000nm이므로 SWIR 이미징의 경우 이 상한선을 초과하는 단파장 적외선 스펙트럼에서 작동할 수 있는 센서와 카메라 부품이 필요합니다. InGaAs 센서는 일반적으로 900 - 1700nm 파장 대역을 커버하는 SWIR 이미징에 사용됩니다. 하지만 기본적으로 비싸며, 픽셀 피치는 줄이고 해상도 어레이는 높이면서 스케일링하는 데 어려움이 있습니다.

사물 자체에서 빛이 방출되는 LWIR과 달리 SWIR은 사물로부터 빛이 반사되고 흡수된다는 점에서 가시광선(VIS)과 유사하며, 고해상도 이미징에 요구되는 뚜렷한 콘트라스트를 제공합니다. LWIR 이미지 센서는 열화상 이미지의 선명도가 떨어지는 반면 SWIR 이미지 센서는 가시광선 카메라와 마찬가지로 고해상도 이미지를 제공합니다.

SWIR 이미지 센서는 실리콘 검사, 레이저 빔 프로파일링, HSI(Hyperspectral Imaging, 초분광 이미징), 화학 물질 및 플라스틱 감지, 머신 비전 이미징, 농업용 감지, 감시 시스템, 의료용 이미징 등 광범위한 어플리케이션에 사용됩니다. 또한, 스마트폰 내 얼굴 인식 센서뿐만 아니라 시야가 방해받는 환경 속에서 자율주행 자동차를 이미징하는 데 사용할 수 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
¼-20 Tripod Adapter for Triton2™ and SenSWIR™ #29-106 KRW 23,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Broadcom Dual Port 10G Ethernet Card #72-561 신제품 KRW 411,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Dual Port 10G POE+ Ethernet Card #72-562 신제품 KRW 597,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Quad Port 5 Gigabit POE+ Ethernet Card #72-563 신제품 KRW 568,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요