제품이 장바구니에 추가됨

LUCID Vision Labs Triton™ TRI071S-CC, Sony IMX428, 7.1MP, Color Camera

LUCID Vision Labs™ 상세 정보 보기
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ PoE Camera with IP67 C-Mount Lens Tube
×
재고 번호 #17-100 3~5일내 배송
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,870,500
수량 1+
KRW 1,870,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Color Camera
Manufacturer:
Lucid Vision Labs
Camera Family:
Triton™
Model Number:
TRI071S-CC

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
29 x 29 x 45 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
67
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
128MB
Imaging Sensor:
Sony IMX428
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Type of Shutter:
Global
Camera Sensor Format:
1.1"
Resolution (MegaPixels):
7.10
Pixels (H x V):
3,208 x 2,200
Pixel Size, H x V (μm):
4.5 x 4.5
Sensing Area, H x V (mm):
14.44 x 9.90
Frame Rate (fps):
17.20
Pixel Depth:
12 bit
Exposure Time:
30.7μs - 10s
Dynamic Range (dB):
71.81
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Power Consumption (W):
3 (External Power Supply)
3.5 (PoE)

Hardware & Interface Connectivity

Video Output:
GigE (PoE)
Connector:
GigE, M12
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +55
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 29 x 29 x 45mm의 콤팩트한 외관
  • Global, Rolling 또는 Polarized CMOS 센서
  • 렌즈 튜브(옵션) 사용 시 IP67 보호 등급 제공

LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras는 29 x 29mm의 소형 크기에 가격 대비 탁월한 성능을 제공합니다. 이 카메라는 소니의 편광 센서 뿐만 아니라 최대 2천만 화소의 해상도를 갖춘 소니의 Pregius™ 및 Starvis™ 이미징 센서와 이용할 수 있습니다. 각각의 이미징 센서는 제조 과정 동안 능동 정렬이 되기 때문에 모서리 부분에서도 선명한 이미지를 보장합니다. 부속품인 IP67 lens tubes(별도 판매)를 사용하면 먼지나 수분이 있는 거친 환경에서도 LUCID Vision Labs Triton GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras는 최대 IP67 threshold까지 작동할 수 있습니다. Triton 카메라는 자동차, 공정 제어, 식음료 분야에 사용하기 적합합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
¼-20 Tripod Adapter for Phoenix™ and Triton™ #11-474 KRW 16,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
5m M12 to RJ45 IP67 CAT6A Cable #13-749 KRW 75,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M8 8-pin GPIO cable, 1m #13-750 KRW 30,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M8 GPIO IP67 Cap #13-753 KRW 5,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
35.5mm ID, 29.9mm Inner Length, IP67 C-Mount Lens Tube #13-739 KRW 97,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
35.5mm ID, 39.9mm Inner Length, IP67 C-Mount Lens Tube #13-740 KRW 97,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
35.5mm ID, 59.9mm Inner Length, IP67 C-Mount Lens Tube #13-741 KRW 97,200   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
44mm ID, 38.5mm Inner Length, IP67 C-Mount Lens Tube #13-742 KRW 127,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
44mm ID, 68.5mm Inner Length, IP67 C-Mount Lens Tube #13-743 KRW 127,600   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
4mm UC Series Fixed Focal Length Lens #33-300 KRW 358,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
6mm UC Series Fixed Focal Length Lens #33-301 KRW 358,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
8mm UC Series Fixed Focal Length Lens #33-307 KRW 358,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
12mm UC Series Fixed Focal Length Lens #33-303 KRW 358,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
16mm UC Series Fixed Focal Length Lens #33-304 KRW 358,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
25mm UC Series Fixed Focal Length Lens #33-305 KRW 358,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Imaging Lens Selector

Imaging
 

 
0
1
2
3
4
5
6
 
×

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요