에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras는 29 x 29mm의 소형 크기에 가격 대비 탁월한 성능을 제공합니다. 이 카메라는 소니의 편광 센서 뿐만 아니라 최대 2천만 화소의 해상도를 갖춘 소니의 Pregius™ 및 Starvis™ 이미징 센서와 이용할 수 있습니다. 각각의 이미징 센서는 제조 과정 동안 능동 정렬이 되기 때문에 모서리 부분에서도 선명한 이미지를 보장합니다. 부속품인 IP67 lens tubes(별도 판매)를 사용하면 먼지나 수분이 있는 거친 환경에서도 LUCID Vision Labs Triton GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras는 최대 IP67 threshold까지 작동할 수 있습니다. Triton 카메라는 자동차, 공정 제어, 식음료 분야에 사용하기 적합합니다.
제목 | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|
¼-20 Tripod Adapter for Phoenix™ and Triton™ | #11-474 | KRW 16,000 견적 요청 |
|
||
5m M12 to RJ45 IP67 CAT6A Cable | #13-749 | KRW 75,400 견적 요청 |
|
||
M8 8-pin GPIO cable, 1m | #13-750 | KRW 30,500 견적 요청 |
|
||
M8 GPIO IP67 Cap | #13-753 | KRW 5,800 견적 요청 |
|
||
35.5mm ID, 29.9mm Inner Length, IP67 C-Mount Lens Tube | #13-739 | KRW 97,200 견적 요청 |
|
||
35.5mm ID, 39.9mm Inner Length, IP67 C-Mount Lens Tube | #13-740 | KRW 97,200 견적 요청 |
|
||
35.5mm ID, 59.9mm Inner Length, IP67 C-Mount Lens Tube | #13-741 | KRW 97,200 견적 요청 |
|
||
44mm ID, 38.5mm Inner Length, IP67 C-Mount Lens Tube | #13-742 | KRW 127,600 견적 요청 |
|
||
44mm ID, 68.5mm Inner Length, IP67 C-Mount Lens Tube | #13-743 | KRW 127,600 견적 요청 |
|
||
3.5mm C Series Fixed Focal Length Lens | #89-410 | KRW 447,100 견적 요청 |
|
||
4.5mm C Series Fixed Focal Length Lens | #86-900 | KRW 447,100 견적 요청 |
|
||
6mm C Series Fixed Focal Length Lens | #67-709 | KRW 360,200 견적 요청 |
|
||
12mm UC Series Fixed Focal Length Lens | #33-303 | KRW 358,800 견적 요청 |
|
||
16mm UC Series Fixed Focal Length Lens | #33-304 | KRW 358,800 견적 요청 |
|
||
25mm UC Series Fixed Focal Length Lens | #33-305 | KRW 358,800 견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)