제품이 장바구니에 추가됨

LUCID Vision Labs Triton™ TRI122S-MC, Sony IMX226, 12.2MP, Monochrome Camera (Recertified 05-P)

LUCID Vision Labs™ 상세 정보 보기
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ PoE Camera with IP67 C-Mount Lens Tube
×
재고 번호 #13-719-RCD-05P 재인증 제품 1개 보유 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 657,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 657,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Monochrome Camera
Model Number:
TRI122S-MC
Manufacturer:
Lucid Vision Labs
Camera Series:
Triton™
Spectrum:
Monochrome

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
29 x 29 x 45 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
67
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
128MB
Sensor Format:
1/1.7"
Resolution (Megapixels):
12.20
Frame Rate (fps):
9.70
Pixels (H x V):
4,024 x 3,036
Pixel Size, H x V (μm):
1.85 x 1.85
Sensing Area, H x V (mm):
7.44 x 5.62
Imaging Sensor:
Sony IMX226
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Rolling
Pixel Depth:
12 bit
Exposure Time:
30μs - 10s
Dynamic Range (dB):
69.68
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Power Consumption (W):
2.5 (External Power Supply)
3.1 (PoE)

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
GigE (PoE)
Connector:
GigE, M12
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +55
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 29 x 29 x 45mm의 콤팩트한 외관
  • Global, Rolling 또는 Polarized CMOS 센서
  • 렌즈 튜브(옵션) 사용 시 IP67 보호 등급 제공

LUCID Vision Labs Triton™ GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras는 29 x 29mm의 소형 크기에 가격 대비 탁월한 성능을 제공합니다. 이 카메라는 소니의 편광 센서 뿐만 아니라 최대 2천만 화소의 해상도를 갖춘 소니의 Pregius™ 및 Starvis™ 이미징 센서와 이용할 수 있습니다. 각각의 이미징 센서는 제조 과정 동안 능동 정렬이 되기 때문에 모서리 부분에서도 선명한 이미지를 보장합니다. 부속품인 IP67 lens tubes(별도 판매)를 사용하면 먼지나 수분이 있는 거친 환경에서도 LUCID Vision Labs Triton GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras는 최대 IP67 threshold까지 작동할 수 있습니다. Triton 카메라는 자동차, 공정 제어, 식음료 분야에 사용하기 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요